Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay
Alçak Gerilim Güç Dağıtım Panoları

xEnergy Safety Ci

Eaton'ın polikarbonattan yapılmış xEnergy Safety modüler güç dağıtım sistemi, çok kutulu tipte bir alçak gerilim şalt sistemi tertibatıdır. IEC/EN 61439-2'ye uygundur ve en katı gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmıştır ve 1600 A'ya kadar korozyonsuz bir çözüm sunar. Bu tamamen yalıtımlı dağıtım muhafazaları IP65 koruma derecesi sağlar ve toz, nem ve su gibi hemen hemen her türlü çevresel etkiye karşı duyarsızdır.
Koruma derecesi
IP65 (IK10)
MAKSİMUM GÜVENLİK
Entegre basınç tahliyesi
ÜRÜN STANDARTLARI
IEC/EN 61439-2 ve IEC/EN 622208

Temel Özellikler

  • Tasarım onaylı sistem modülleri – şalt cihazlarının IEC/EN 61439-2 yönetmeliğine uygun olmasını sağlar

Anahtarlama arklarına karşı özel koruma

Kapakların yaylı bağlantı parçaları sayesinde, Ci panolar, elektrik arklarına karşı özel koruma sağlar. Bu mekanizma, kapağı birkaç milimetre kaldırıp, ardından tekrar kapatarak fazla basıncın tahliyesi sağlanır.

xEnergy Safety Ci - dört mevsim şartlarına dayanıklı bir sistem

Eaton, yüksek kaliteli pano sistemleri uzmanı olarak küresel tanınırlığa sahip ve güç dağıtımı alanında lider bir teknoloji şirketidir. Eksiksiz çözümlerin başarılı bir tedarikçisi olarak Eaton, kanıtlanmış güvenlik, güvenilirlik ve olumsuz çevresel etkilere karşı optimum koruma sunan evrensel kullanım için dağıtım sistemleri sunmaktadır. Eaton'ın xEnergy Safety Ci yüksek yalıtımlı dağıtım sistemi bu nedenle özellikle zorlu ortamlardaki uygulamalar için küresel bir çözümdür.

Optimize Edilmiş ve Geleceğe Hazır Sistemler

Bu tip bir pano, mekanik darbelere ve aşındırıcı kimyasal maddelere karşı ilave koruma sağlar. Yüksek yalıtımları sayesinde, Eaton'ın 1600A'e kadar modüler ve tam yalıtımlı xEnergy Safety Ci dağıtım panoları zamansız ve optimize edilmiş koruma sağlar.

NZM Devre Kesicilerle, Geleceğe Hazır Olun - Kompakt, Güvenilir, Yenilikçi

Sadece 4 farklı kasa boyutulu Eaton'ın NZM serisi devre kesicileri, 20 ila 1600 A arasındaki nominal akımları kapsamaktadır. Ayrıca birbirleriyle en iyi şekilde eşleştirilir. Birçok uygulamalarda ihtiyaç duyulan talepleri rahatlıkla karşılamaktadır. Eaton, müşterilerinin tam olarak ne istediğini anlamaya çalışır ve ürün tasarımlarında müşteri taleplerini dikkate alır. Eaton’ı rakiplerinden ayıran özelliklerinden birisi de, ayrı ihtiyaç duyulan ve özel uygulama gereksinimleriyle tam uyumlu bir şekilde sağlayan geniş aksesuar sistemine sahip olmasıdır. Mevcut farklı koruma fonksiyonları sayesinde operatör güvenliğini artıran esnek terminaller sunar. Kısa devre kesme kapasitesi 50 kA'e kadar olan xEnergy Safety Ci dağıtım panoları, 1600A'e kadar NZM devre kesicilerimiz ile birlikte test edilmiştir.

Maksimum İş Güvenliği

Şeffaf kapaklar sayesinde operatörler, pano sisteminin doğru çalışıp çalışmadığını rahatlıkla kontrol edebilirler. Opak ve silindir kilitli kapaklar da kullanılabilir.

xEffect K Tip Terminaller

Eaton'ın K-tipi terminalleri bakır kabloların yanı sıra, bakır baralar için de tasarlanmıştır. Her terminal çifti plastik bir Duroplast kabuk içinde kalıplanmıştır. Standart olarak 16 ila 3 x 240 mm² (160 ila 1000 A) terminal kesitleri ile altı çerçeve boyutu ve geniş ürün yelpazesi sunar. 1 kutuplu, 3 kutuplu, 4 kutuplu ve 5 kutuplu terminal kombinasyonlarına ilaveten, şeffaf plastik kapak, yardımcı devre kablo terminalleri veya terminalleri özelleştirmenizi sağlayan dönüştürme kitleri gibi aksesuarlar sunuyoruz. Kısa devre değeri 50 kA'e kadar olan xEnergy Safety Ci dağıtım panolarında, hem xEffect K tipi terminaller, hem de kendini kanıtlamış NZM devre kesicilerimiz bulunmaktadır.

xEnergy Configurator

Eaton xEnergy Configurator, pano imalatçılarının alçak gerilim panolarını tasarlamaları ve gerekli hesaplamaları sağlayan; fiyatlandırma ve konfigürasyon yazılımıdır.

xEnergy Safety Ci

Gücü güvenli bir şekilde dağıtırken, en katı standartlara da uyum sağlayın.

Elektrik enerjisinin dağıtımına dair gereksinimler, gün geçtikçe olarak artmaktadır. Eaton'ın ürünleri sadece bu gereksinimlere cevap vermekle kalmaz, aynı zamanda müşterileri için en üst düzeyde güvenilirlik ve esneklik sunar.

Eaton, Güç Yönetimi Şirketi
Teknik Özellikler

Farklılıkları vurgula
Yalnızca farklılıkları göster
Gizlenmiş özellikleri vurgula

xEnergy Safety Ci - Genel Teknik Özellikler

Alçak Gerilim Güç Dağıtım ve Kontrol Panoları (IEC 61439)
IEC 62208 Alçak gerilim güç dağıtım ve kontrol panoları için boş panolar
Koruma derecesi: IP65
Darbe dayanım testi: IK10 (Yan duvarlar ve flanş ekleri için IK9)
Kimyasal direnç: asitler< % 10, mineral yağlar, alkol, petrol, makine yağı, tuzlu solüsyon
IEC 62208'e göre kızdırma teli testi. Taban: 960 °C / kapak: 850 °C; bara desteği: 960 °C; bariyerler: 650°C
Yanıcılık (UL94 standardına göre) Taban: V-1; kapak: V-2
Korozyona karşı direnç: IEC 60068-2-30'a göre döngüsel nemli ısı; IEC 60068-2-11'e göre tuz püskürtme testi:
UV radyasyonuna karşı direnç: ISO 4892-2'de tanımlandığı gibi dirençli; 500 saat
Elektrik çarpmasına karşı koruma: koruma sınıfı II, tam yalıtımlı
Dielektrik özellikler: Dielektrik dayanımı Ui = 1000 V AC / 1500 V DC
MCCB’lerde kısa devre dayanım akımı Ç beyan koşullu kısa devre akımı lcc = maks. 50 kA
Ana bara sisteminin nominal kısa süreli dayanım akımı: Icw = maks. 50 kA / 1 s
Taban: cam elyaf takviyeli polikarbonat; kapaklar: takviyesiz polikarbonat
Taban rengi RAL 7035; kapak rengi: şeffaf duman grisi veya opak
Ayrıntılı teknik bilgi için, PDF kataloğumuzu inceleyin.
İndirme Linkleri
X
Download Close