Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Yön Kontrol Valfleri

Eaton vidalı kartriç yön kontrol valfleri ile hidrolik sistem akışlarında tam anlamıyla kontrol sahibi olun. Döner unsur, kol, itme ve çekme gibi tasarım ihtiyaçlarınızı karşılamak için çeşitli manuel kontrol seçenekleri veya pilot kumandalı ya da kızgın yağ için mekik valflerini arasından tercihinizi yapın.

AVANTAJLARI
Asgari alanda azami esneklik
Basınç oranı
350 bar’a (5.000 psi’ye) kadar
Akış oranı
265 L/dk’ya (70 gal/dk’ya) kadar

Akış kontrolünüzü seçin

Aşağıdaki seçenekler de dahil olmak üzere geniş çeşitlilikteki Eaton yön kontrolü valfleri arasından size en uygun ürünü seçebilirsiniz:

  • Manuel döner valf
  • Manuel levye valfi, sürgü
  • Manuel çekme valfi
  • Manuel itme valfi 
  • Vites valfi için pilot
  • Fren dizisi
  • Fren mekiği
  • Dizi

Sertleştirilmiş ve işlenmiş malzemeler

Eaton yön kontrolü valflerinin tüm çalışan parçaları azami dayanıklılık ve sızıntı önleme için sertleştirilmiş ve işlenmiş materyallerden üretilmiştir.

Korozyona karşı gelişmiş koruma

Eaton kartriç valf ve bobinleri çinko kaplamayla tedarik edilebilir ve alüminyum manifoldları korozyon direncini geliştirmek için anodize edilebilir.

 

 

Geniş çeşitlilikte standart muhafaza ve bağlantı noktası seçenekleri

Muhtemel uygulama sayısını azamiye çıkarmak için, Eaton çek valfleri aşağıdaki konfigürasyonlarda SAE ve BSPP bağlantı noktası seçenekleriyle sunulur:

  • Aynı eksenli tek veya çift
  •  SAE, 4 pimli, kod 61
  • Sabit bağlantılı, nipel monteli
  • Conta monteli, tek veya çift

İlgili kaynaklar

Manifold tasarımlarını hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayın

Eaton’ın Circuit Design Software Studio ürünü, manifold tasarımı sürecinde size yardımcı olur ve ihtiyacınız olan her şey için eğitim modüllerinden başlayıp fiyat teklifiyle sonlandırana dek her adımda destekler.

CAD kaynakları

Eaton’ın özel manifold tasarımında kullanılan vidalı kartriç (SiCV) ve endüstriyel valflerinin 3D katı modellerine erişin ve hidrolik sistem tasarımında kullanılabilen 1.000’den fazla sembol içeren SiCV kütüphanesini indirin.

Mühendisten uygulamalı yardım

Bazen biriyle yüz yüze konuşmak çok daha kolaydır. Bir sonraki özel manifold tasarımı projeniz için yerel uygulama mühendislerinden yüz yüze teknik destek alın.
Eaton’dan ürün ve hizmet satın alma