Olumlu Etkisi Olan Ürünler

Bir Amaca Hizmet Eden Ürünler

Müşterilerimizin kaynakları korumak ve karbon ayak izlerini azaltmak istediklerini biliyoruz. Ayrıca pek çok ülkenin hava kirliliğini azaltmak ve 2050 yılına kadar sera gaz emisyonlarını % 80’e kadar azaltmak gibi iddialı hedefler belirlediğinin de farkındayız.

Bizler, dünya genelinde bu hedefin gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz.

fast driving green bus

Daha Temiz, Daha Güvenilir Güç

Ürünlerimiz, gücün verimli akışını ve kullanımını teşvik etmenin yanı sıra, şebeke üzerindeki bu yeşil gücün miktarının artmasına yardımcı olmaktadır. Çözümlerimiz, soluduğumuz havada bulunan kirletici maddelerin ve atmosferde bulunan sera gazlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Şebeke ölçeğinde yenilenebilir güç üretmek adına hidroelektrik barajlarında kullanılan denge valfleri, rüzgar türbinleri ve yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemleri gibi çeşitli komponentler üretiyoruz. Jeneratörleri ve güneş ve rüzgar enerjisinin depolanmasını içeren dağıtılmış pek çok güç üretim kaynaklarından gelen elektriği kullanan mikro şebeke teknolojimiz, enerjinin direncini ve bağımsızlığını optimize etmektedir. İster şebekeyle paralel olarak, ister kendi başına bir güç sistemi olarak çalışsın, mikro şebekeler sistemin istikrarının korunmasına, yoğun talebin azaltılmasına ve yüklerin değiştirilmesine yardımcı olmaktadır.

2030 Yılına Kadar Çevreye +30,000 Megawatt Temiz Güç Eklemeyi Amaçlayan Power Africa Girişiminin Bir Parçasıyız
30,000
2030 Yılına Kadar Çevreye +30,000 Megawatt Temiz Güç Eklemeyi Amaçlayan Power Africa Girişiminin Bir Parçasıyız
Günümüzde Temel Elektrikli Cihazlara Erişimi Olan Küresel Nüfusun Yüzdesi
%
85
Günümüzde Temel Elektrikli Cihazlara Erişimi Olan Küresel Nüfusun Yüzdesi
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Tarafından Hedeflenen, 2030 Yılındaki Elektrikli Cihazlara Erişim Yüzdesi
%
100
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi Tarafından Hedeflenen, 2030 Yılındaki Elektrikli Cihazlara Erişim Yüzdesi

Rüzgar ve Güneş Enerjisi Çözümleri

Sıvıların Verimli Şekilde Soğutulması

Bugün, gitgide daha fazla imalatçı sıvı soğutma işleminden yararlanmaktadır. Çünkü bu işlemle, ısı havaya göre çok daha verimli şekilde aktarılmaktadır. Sistemin sabit sıcaklıklarda güvenli ve etkili bir şekilde çalıştırılması bu şekilde garanti edilmektedir. 2018 yılında, rüzgar türbinleri ve güneş panelleri içindeki elektrik komponent kabinleri gibi yüksek titreşimli ve sıcak ortamlar için yeni alüminyum düz yüzeyli kuplajlarımızı piyasaya çıkardık. Bu kuplajlar, mevcut termal yönetim kuplaj ve diğer akışkan sevk ürünlerimizi desteklemektedir. Bu portföy; en zorlu uygulamalarda bakımı azaltmak, çalışma süresini iyileştirmek ve soğutma etkisini arttırmak için tasarlanmıştır.

Hidrolik Adım Kontrolü Yenilenebilir Enerji Üretimini Optimize Ediyor

Rüzgar türbini uygulamalarında, kontrol valfleri ve hidrolik silindirlerin yanı sıra; Eaton güç üniteleri, türbin kanatlarının adım açısını optimize etmekte ve bu şekilde, türbin yapısındaki yükleri kısıtlarken üretime güç vermektedir. Hidrolik disk ve fren kaliperlerimiz, türbini güvenli ve tam olarak durdurmaktadır.

Hidrolik valf ve hortum teknolojilerimiz, büyük yoğunlaştırılmış güneş gücü tesislerinde güneşi izlemek amacıyla güneş panellerinin açısını düzenlemek için kullanılmaktadır. Hidrolik ekipmanlarını sürücü ve konumlandırma teknolojisinde kullanmak; hassas, küçük ve sık hareketleri rüzgar ve toz gibi aşırı durumlarda dahi gerçekleştirebilmek anlamına gelmektedir.

%
40
Güneş Gücünden Elde Edilmiş Olan Elektrik Enerjisinin 1990 Yılından Beri Kaydettiği Artışın Yüzdesi
%
24
Rüzgar Gücünden Elde Edilen Elektriğin 1990 Yılından Beri Kaydettiği Artışın Yüzdesi
%
25
Yenilenebilir Enerji Dünya Nüfusunun Hemen Hemen % 25’i Tarafından Kullanılmaktadır

Sürdürülebilir Mobiliteye Doğru İlerlemek

2030 yılına kadar, yollarda neredeyse 2 milyar araç olacaktır ve Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu araçların 125 milyonunun elektrikli araçlar olacağını öngörmektedir. 2018 yılında faaliyetlerine başlayan eMobility iş birimimiz; elektrikli, hibrit ve yakıt hücreli ticari araçlar için teknoloji üretmektedir. İster otobanda kat eden bir uzun yol kamyonu, ister sürekli duran bir dağıtım makinesi, isterse büyükşehir içinde düzenli seyahat edenleri taşıyan bir otobüs söz konusu olsun; verimliliği ve güvenliği arttıran yeni teknolojileri, performanstan ödün vermeden, geliştiriyoruz. Aynı zamanda, araçların büyük bir çoğunluğunun içten yanmalı motorlara bağlı olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden azot oksit gibi egzos borusu emisyonlarını azaltmaya ve bu araçlarda yakıt tüketimini düşürmeye kendimizi adadık.

Ulaşımın Elektriklendirilmesi

Elektrikli araçların, daha uzun batarya ömrü ve aralığıyla daha verimli olmalarına yardımcı olan komponentler üretiyoruz. Elektrikli araçlarda gerilim değerleri arttıkça, gücü koruyan komponentlerimiz de bu araçları daha güvenli hale getirmektedir. Biz, elektrikli araçları sistemlere bağlayarak ve orijinal ekipman üreticilerinin hem araçların genel güç dengesini arttırmalarına, hem de son kullanıcılarla onları araçlarının durumu hakkında bilgilendirerek iletişim kurmalarına yardımcı olan verileri sağlayarak, bu araçları daha akıllı hale getiriyoruz.

  • Güç yoğunluklu, yüksek gerilimli eviriciler, elektrik gücünü bataryadan tekerleklere, daha az ağırlıkla verimli bir şekilde dağıtmakta ve böylece sürüş aralığını arttırmaktadır.
  • Bussmann Series, sigortalar emsallerine göre 10 kat daha hızlı açılarak, yüksek hata akımı koşulları altında bile devreleri korumaktadır.
  • Yüksek gerilimli DC / DC konvertörler, yüksek gerilimleri alçak gerilime dönüştürürek ve bilgi-eğlence ve güvenlik sistemlerine güç vererek, müşterilerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerine olanak tanımaktadır.
  • Akıllı güç dağıtım ürünleri; gücü, gitmesi gereken yere güvenli ve güvenilir bir şekilde göndermektedir. Bu üniteler, sigorta ömrünü tahmin edecek hatta, sürücünün güvenliğinin korunmasına yardım eden modu etkinleştirerek sürücüyü güç kaybı durumunda önceden ikaz edecek kadar akıllıdır.
  • Elektrikli araç (EV) şanzımanları, elektrik motorlarının daha verimli bir şekilde çalışmasına olanak tanıyarak, dik yokuşlarda performansı arttırmaktadır.
  • 48 volt hafif hibrit sistemimiz, frenleme ve yokuş aşağı seyretme esnasında enerjiyi elde tutmakta; bu da, uzun ve kısa yolculuklarda yakıt ekonomisini sağlamakta ve sıcak gecelerde yataklı kabini serin tutmaktadır.

Daha Verimli Yanmalı Motorlar

Aaçların elektriklendirilmesindeki rolümüze ek olarak, ürünlerimiz içten yanmalı motorları da daha verimli hale getirmektedir. Dizel silindirlerin devre dışı bırakılması ve çeşitli valf aktivasyon teknolojileri, bunlara örnek olarak verilebilir. Her iki teknoloji de, yakıt tüketimini yüzde 5 ila 25 oranında azaltmak için kullanılmaktadır. Bir diğer teknoloji ise küresel yeni emisyon yönetmeliklerini karşılarken yakıttan tasarrıf sağlamak için tasarlanmış olan TVS EGR pompamızdır. Cummins ile olan ortak teşebbüsümüz Eaton Cummins Automated Transmission Techologies, Procision çift kavramalı şanzımanı geliştirmiştir. Bu, tork dönüştürücülü otomatik şanzımana nazaran yüzde sekize kadar yakıt ekonomisi sağlayan verimli bir tasarımın ürünüdür. Bu şanzıman aynı zamanda, emsallerine nazaran 3 kat daha uzun yağlama aralığına sahiptir. ( 50000 mil- 150000 mil)

2030 Yılına Kadar, Trafiğe Çıkacak Tahmini Araç Sayısı
125 milyon
2030 Yılına Kadar, Trafiğe Çıkacak Tahmini Araç Sayısı
Haberleşmeli Kamyon Telematikleri Filo Sahiplerinin Bakım Masraflarını Azaltmalarına ve Yılda % 20 Oranına Kadar Daha Az Malzeme Tüketmelerine Yardımcı Olmaktadır
%
20
Haberleşmeli Kamyon Telematikleri Filo Sahiplerinin Bakım Masraflarını Azaltmalarına ve Yılda % 20 Oranına Kadar Daha Az Malzeme Tüketmelerine Yardımcı Olmaktadır
Ticari Araçlar için Tasarlanan Hibrit Güç Sistemlerimiz Karbondioksit Emisyonlarını % 70’e Kadar Azaltabilmektedir
%
70
Ticari Araçlar için Tasarlanan Hibrit Güç Sistemlerimiz Karbondioksit Emisyonlarını % 70’e Kadar Azaltabilmektedir

Tarımsal Üretkenlik ve Temiz Su

2050 yılına kadar, dünya nüfusunun 9.8 milyarı aşacak, bu da halihazırda yetersiz olan gıda üretimi ve su kaynakları üzerindeki baskıyı daha da arttıracaktır.. Ürün ve çözümlerimiz; makinelerin tarımsal üretkenliği yükseltmesini, hasat ekipmanının verimliliğini arttırmasını ve mahsülün verimini iyileştirmesini sağlamaktadır. Tortuları ve yüzey ve yer altı sularında sıkça rastlanan asılı diğer katı maddeleri ortadan kaldırmak için kendi kendini temizleyen ve ayrıca mekanik olarak da temizlenebilen filtreler üretmekteyiz. Su kalitesi ajansları ve endüstrisi, su havzası koruma yükümlülüklerine uymak ve kamu sağlığını korumak için bu filtrelere güvenmektedir,

IoT teknolojilerinden istifade eden hidrolik çözümlerimiz, üretkenliği arttırır ve işletim masraflarını düşürürken, şeker kamışı biçerdöverlerinde yakıt kullanımını % 10 ila 15 azaltmaktadır. Biçerdöverlerimiz, makinenin gelen emirleri almasına, sensörlerden gelen verileri yorumlamasına ve buna uygun olarak hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyan bütünleşik yazılımdan istifade etmektedir. Veri analizleri ile, araçların performansının artması ve gerçek zamanlı olarak kontrol edilmeleri mümkündür. Bu da, ekipmanların kullanılabilirliğinin arttırılmasına, ürün kaybının azatılmasına ve hasat verimliliğinin optimize edilmesine yardımcı olmaktadır.

2050 Yılında Dünyadaki Su Talebindeki Artışın Yüzde Cinsinden Değeri
%
55
2050 Yılında Dünyadaki Su Talebindeki Artışın Yüzde Cinsinden Değeri
Gıda Üretimi 2050 Yılına Kadar 9.8 Milyara Ulaşacak Dünya Nüfusunu Besleyebilmek için % 70 Oranında Artmalıdır
%
50
Gıda Üretimi 2050 Yılına Kadar 9.8 Milyara Ulaşacak Dünya Nüfusunu Besleyebilmek için % 70 Oranında Artmalıdır
Dünya Genelindeki Sera Gazı Emisyonlarının Yaklaşık % 13.5’inin Sebebi Tarım Faaliyetleridir
%
13.5
Dünya Genelindeki Sera Gazı Emisyonlarının Yaklaşık % 13.5’inin Sebebi Tarım Faaliyetleridir

El İzi Aracımız

El izi, herhangi bir organizasyonun oganizasyon dolaylı kontrolü altında ve kontrolünün tamamen dışında gerçekleşen eylemlerin faydalarını ölçmek için geliştirilmiş, nispeten yeni bir konsepttir. Net Positive Enterprise MIT Sürdürülebilirlik ve Sağlık Teşebbüsü ile işbirliğimizin bir parçası olarak, aynı amaca hizmet eden mevcut ürünlere kıyasla,müşterilerimizin kullandığı yeni ürünlerden çıkan emisyonlardaki azalmaları hesaplamak için el izi aracı geliştirdik.

Ürünlerimizin karbonsızlaştırma üzerindeki olumlu etkilerini belirlemenin en etkili yolu, inovatif yeni ürünlerimizin her birini, satılan her ürün için olan özel uygulamayı ve kullanılan senaryoyu dikkate alarak, alternatif bir ürünle kıyaslayarak, yaşam döngüsü değerlendirmesi yapmaktır. El izi hesaplayıcısı; doğruluk oranını arttırarak kullanım aşamasında bağlama özel verileri arttırarak, varsayımları ve yaşam döngüsünün bazı aşamaları için özgün bilgileri basitleştirmektedir.

Bu hesaplayıcı; aynı zamanda, gelişim fırsatlarını tanımlamak için ilk tarama aracı olarak da kullanılmakta, daha doğru bir modellemenin gerekli olduğu alanları derinlemesine araştırılmak üzere ortaya çıkarmakta ve ürün gelişim mühendislerimiz için ürün yaşam döngüsü hakkında farkındalık yaratmaktadır. Bu aracın getirdiği bu sonuç, karbon üzerinde net pozitif olmaya yönelik inovasyon portföyümüzü ölçmemize ve yönlendirmemize yardımcı olacaktır. Bu hesaplayıcı, yeni ürün tanıtım sürecimizin resmi entegrasyonundan önce, halihazırda inovasyon portföyümüz içinde ayrıntılı bir deneme aşamasından geçmektedir

Bir ürün için yapılan klasik tam yaşam döngüsü değerlendirmesi bir kaç yüz saat sürerken, el izi aracınız bu süreyi bir kaç saate indirmektedir. Ürünlerimizin çevre üzerindeki faydaları hakkında müşterilerimizle yakın ilişkiler kurduğumuzdan ve diğer paydaşlarımızı da bu faydalardan haberdar ettiğimizden dolayı, bu bizim için çok önemlidir.

SHINE çerçevesini kullanarak, ürünlerimizin "el izini"veya olumlu etkilerini daha iyi hesaplayabilmekteyiz. El izimiz, ürünlerimizin kullanılmasıyla ortaya çıkan etkilerin operasyonlarımızın yarattığı etkilerle birleşimi demektir. Bir ürün veya operasyon; hava, su veya toprak üzerindeki etkileri azalttığında veya işletmelerin genel performanslarına kıyasla sağlık ve refahını arttırıyorsa, olumlu bir el izinden söz etmek mümkündür.