Konumunuzu seçin

Atıkların Azaltılması

Atıkları Azaltarak, Operasyonlarımızı ve Toplumlarımızı Destekliyoruz

Çevresel ayak izimizi azaltmak, değerli operasyonel kaynakları korumak ve hizmet verdiğimiz toplumlara yardımcı olmak için, atık azaltma çalışmalarımızda atık sahasından gelen atıkların yönlendirilmesine odaklanıyoruz.

Atık Sahasına Gönderilen Atıkları Azaltma Taahhüdümüz

2018 yılında, 2030 yılına kadar tüm üretim tesislerimizin atık sahasına sıfır atık gönderme sertifikasını (ZWTL) almış olmasını hedef olarak belirledik. Ayrıca, satışa endeksli olarak atık hacmimizi her yıl % 3 oranında azaltma taahhüdümüz bulunmaktadır.

Enerji üretimi için yeniden kullanım, geri kazanım, gübreleme ve atık yakımı ile ZWTL hedeflerimize ulaşmaktayız. Programımızın kalitesinden emin olmak için üçüncü taraf doğrulama belgesi kullanmaktayız. Yaklaşımımız, faydacı bir sapmaya öncelik tanımakta ve sürecimiz kaynakların daraltılmasıyla, yani atık yığınlarının tesisimize ulaşmalarından önce ortadan kaldırılmasıyla başlamaktadır. Kalan atıklarımızı atık sahasından çıkarmaları için iş ortaklarımızı görevlendirmekteyiz.

Tüm Eaton iş sahaları, tüm atık yığınlarının tanımlanmasını ve atık azaltma planları oluşturulmasını da kapsayan mevcut yönetmeliklerle ve dahili EHS Yönetimi (MESH) standartlarımızla uyumlu olarak, atıkları sorumlu bir şekilde yönetmelidir.

Bugüne Kadar Atık Sahasına Sıfır Atık Göndermiş Eaton İş Sahalarının Sayısı
148
Bugüne Kadar Atık Sahasına Sıfır Atık Göndermiş Eaton İş Sahalarının Sayısı
2018 Yılında Atık Sahasına Gönderilen Atık Miktarındaki Metrik Ton Bazındaki Azalma: Bu Rakamla, Belirlediğimiz Hedefimizi de Aşmış Bulunuyoruz
904
2018 Yılında Atık Sahasına Gönderilen Atık Miktarındaki Metrik Ton Bazındaki Azalma: Bu Rakamla, Belirlediğimiz Hedefimizi de Aşmış Bulunuyoruz
Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm, Gübrelendirme veya Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi ile Atık Sahalarından Çıkarılan Atıkların 2018 Yılındaki Oranı
%
87
Yeniden Kullanım, Geri Dönüşüm, Gübrelendirme veya Atıkların Enerjiye Dönüştürülmesi ile Atık Sahalarından Çıkarılan Atıkların 2018 Yılındaki Oranı

Çerkezköy’de Atıkların İnovatif Şekilde Yönetilmesi

Türkiye, Çerkezköy’de bulunan, emsalleri içindeki en büyük hortum üretim tesisi olan iş sahamız; atıkları yeniden kullanım, geri dönüşüm ve diğer yollarla sürekli olarak dönüştürerek atık sahasına sıfır atık gönderme sertifikasını kazanmıştır. Örneğin, bu tesisimiz atık yakımı ile enerjinin geri kazanımı prosesiyle kauçuk hortumdan çıkan atıkları kullanılabilir enerjiye, kafeteryadan çıkan atıkları ise biyolojik sindirim ve metan geri kazanımı yoluyla yenilebilir enerjiye dönüştürmektedir. Yalnızca dört yılda, bu tesis atık sahasına gönderilen toplam atık oranını % 21’den sıfıra düşürmüştür.

Başarıyı Nasıl Ölçüyoruz

Satışa endeksli olarak, ısı geri kazanımı olmaksızın yakılan atıkları da içeren, atık sahasına gönderilen atıklar 2018 yılında, 2017 yılına nazaran, % 8.8 azalmıştır. 2017 yılında 26,402 metrik tondan, 2018 yılında 25,498 metrik tona) 904 tonluk toplam azalma ile atık üretimimizi % 3.4 oranında düşürdük.