Konumunuzu seçin

Kontrol ve sinyalizasyon

Yolcu memnuniyeti için güvenli ve rahat bir ulaşım tecrübesi sağlıyoruz. Daha iyi kontrol ve sinyalizasyon yönetimi hat trafiğini azaltarak ve müşteri deneyimini iyileştirerek demiryolları üzerinde verimliliği arttırmaktadır.

Trenleri hareket ettirin, yolcuları memnun edin.

Günümüzde mevcut pek çok ulaşım şekli ile yolculara güvenli, rahat ve gecikmesiz bir tecrübe sunmayı istiyorsunuz. Demiryollarının daha iyi kontrol edilmesi ve daha iyi sinyalizasyon yönetimi demiryolu hatlarının kapasitesini arttırmakta ve hat trafiğini azaltmaktadır. Bu da, kárlılığa ve güvenlik ve yolcu memnuniyetinin artmasını sağlar.

Günlük seyahatin gereksinimlerini karşılayın.

Bütünsel elektrik çözümlerimizle operasyonlarınızı hareketlendirin ve tesis dışında tasarlanmış donanımlarla bakım aksaklıklarını en aza indirgeyin. Çözümlerimiz arttırılmış güvenilirlik ve dayanım için demiryolunu esnek bir şekilde yönetmenize yardımcı olmaktadır. Kaza halinde, sistemler hızlı bir şekilde yeniden başlatılacak ve yolcular varış yerine güven içinde ulaşacaktır. Mühendislik hizmetlerimiz yatırım maliyetini optimize etmek ve bakımı azaltmak için tasarım yapısını desteklerken, Eaton proje yönetimi bunların hepsini düzenleyerek tüm teknik, finansal ve ticari koordinasyon için tek başına sorumluluk almaktadır. Yardım ediyoruz: 

  • Verimli, modüler ve ölçeklenebilir yedek güç sunmak için tasarlanmış UPS sistemleriyle doğru yolda kalmanıza 
  • Yüksek performanslı pano ile güvenilirliği sağlamanıza
  • Özelleştirilmiş ve standart Martek Power konvertörleriyle çeşitli uygulama ihtiyaçlarını düzenlemenize yardımcı olabiliriz 

Temel güç sistemi yükseltmesine enerji veriyoruz

Xiria ring main ünitelerinin ve panonun miadını doldurmuş sinyalizasyon ve güç sistemini nasıl modernleştirdiğini görün.

Öne çıkan ürünler ve hizmetler

Daha fazla bilgi edinmek için ürün veya hizmet üzerine tıklayın veya demiryolu kontrolü ve sinyalizasyon için size sunabileceğimiz tüm ürünlere genel bir bakış için Ürün Arama’yı ziyaret edin.
Martek Power ray konvertörleri
Martek Power ray konvertörleri
Alçak gerilim donanımları
Alçak gerilim donanımları
3Ph UPS
3Ph UPS
1ph rack UPS
1ph rack UPS
DC UPS
DC UPS
Alarm ve sinyalizasyon cihazları
Alarm ve sinyalizasyon cihazları