Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

031436
CI44E-125

Eaton xEnergy Safety Ci Alçak Gerilim sistemleri, Alçak Gerilim şalt sistemi İzoleli pano, + nakavt delikleri, Y x G x D = 375x375x150 mm

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Safety Ci boş mahfaza yalıtımlı
Katalog Numarası
031436
EAN
4015080314363
Ürün Uzunluğu/Derinliği
150 mm
Ürün Yüksekliği
375 mm
Ürün Genişliği
375 mm
Ürün Ağırlığı
2.714 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 61439-2
EN 62208
Model Kodu
CI44E-125

Ek Bilgiler

Özellikler
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
V2 (kapak) (UL94)
V1 (taban) (UL94)
Fonksiyonlar
Ünite genişletilebilir
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Mahfazanın her tarafında metrik nakavt delikleri var duvara montaj için sabitleme kayışları dahil, Sızdırmaz kapak bağlantı elemanları yanlardaki tam alan nakavtlar dağıtım panosu mahfazasına dönüştürülebilir, Kısa devreler için entegre basınç tahliye mekanizması
Şunun için uygun:
Yıldırıma karşı koruma
Dış mekan kullanımı
Şununla birlikte kullanılır
Eaton Anahtarlama ve koruma cihazları

Teslimat Programı

Renk
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Açık gri (RAL 7035, taban)
Gri
Anma akımı
1600 A
Tip
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kabin başına 20 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-40 °C - 80 °C
Sıcaklık direnci
Isıya dayanıklı: 80 °C (conta)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası)
Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza)

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Kimyasal direnç
%10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir
Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
İsteğe bağlı
Yok
Koruma sınıfı
IK10
Diğer
IP65 koruma derecesi
Mahfaza malzemesi
Plastik
Malzeme
Halojen içermez
Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban)
Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak)
Montaj plakası ile montaj derinliği
125 mm
Kablo borusu girişi sayısı
100
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
4
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
6 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Tuzlu sprey direnci
IEC 60068-2-11
Yüzey kaplaması
Aşınmaya karşı dayanıklı
Yüzey koruması
Diğer
Yüzey işleme
Aşınmaya karşı dayanıklı
Ünite tipi
Tek ünite
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
15
Dahili Derinlik
125 mm
İç derinlik
125 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
21 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
42 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
23 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
22 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
47 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
45 W

Ürün teknik özelliklerini aktar