Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

101665
Model Kodu: BFZ-DES

Eaton xComfort BF Alçak Gerilim Sistemleri, Nihai Dağıtım Panoları Kapı topraklama seti sarı-yeşil 6 mm² / 300 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xComfort BF diğer aksesuarlar
Katalog Numarası
101665
EAN
4015081015573
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10 mm
Ürün Yüksekliği
155 mm
Ürün Genişliği
90 mm
Ürün Ağırlığı
0.031 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
BFZ-DES

Additional information

Fonksiyonlar
Ek ekipman
Diğer Özellikler
Kurulum aksesuarları dahil
Şununla birlikte kullanılır
Kapı topraklama seti
Genel pano aksesuarı
Aksesuar değerlendirmesi
BF düz dağıtım panosu

Delivery program

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapı topraklama seti
Aksesuar
Tip
BF düz dağıtım panosu Genel santral aksesuarı

Technical Data - Mechanical

En Kesit
6 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.