Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

107249
NZM1-XRAVR

Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Tahrik, arkadan, 3 kutuplu, kilitlenebilir, kırmızı, 1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru aksesuarı
Katalog Numarası
107249
EAN
4015081070220
Ürün Uzunluğu/Derinliği
145 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
115 mm
Ürün Ağırlığı
0.56 kg
Uyumlar
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Sertifikasyonlar
UL489
CSA (File No. 22086)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
CSA (Class No. 1437-01)
UL (File No. E140305)
UL listed
CSA certified
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
Model Kodu
NZM1-XRAVR

Teslimat Programı

Özellikler
Kilitlenebilir
Takılı:
Uzatma mili
Asma kilit
Kasa
NZM1
Diğer Özellikler
  • Şalterin, kontrol panelinin veya pano kapısının yan tarafına doğrudan arkadan bağlantısı için.
  • Yan plakadan ya da kontrol paneli kapısında arkadan şalter aktivasyonu.
  • Geçiş manivelalı şalter için
Şunun için uygun:
Acil durdurma
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı
Tip
  • Aksesuar
  • Arkadan tahrik
Şununla birlikte kullanılır
NZM1, N1, NS1, PN1

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması
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
Technical data - mechanical

Renk
Kırmızı
Degree of protection / NEMA enclosure type
IP66
4X 12
Kilitleme olanağı
3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir
Diğer Özellikler
  • Şalterin, kontrol panelinin veya pano kapısının yan tarafına doğrudan arkadan bağlantısı için.
  • Yan plakadan ya da kontrol paneli kapısında arkadan şalter aktivasyonu.
  • Geçiş manivelalı şalter için

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.