Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

109195
Model Kodu: DILM72(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Kontaktör, 3 kutuplu, 380 V 400 V 37 kW, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, AC çalışma, Vida Terminalleri DILM72(400V50HZ,440V60HZ)

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM kontaktör
Katalog Numarası
109195
EAN
4015081088157
Ürün Uzunluğu/Derinliği
132.1 mm
Ürün Yüksekliği
115 mm
Ürün Genişliği
55 mm
Ürün Ağırlığı
0.872 kg
Sertifikasyonlar
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA
UL
Katalog Notları
EN 50012'ye uygun kontaklar
Model Kodu
DILM72(400V50HZ,440V60HZ)

Ambient conditions, mechanical

Şok direnci
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, normalde açık ana kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
10 g, N/A ana kontak, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
7 g, normalde açık yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarım sinüzoidal şok 10 ms
5 g, normalde kapalı yardımcı kontak, Mekanik, masa üstüne montaj yapıldığında IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, Yarı sinüzoidal şok 10 ms

Climatic environmental conditions

Rakım
Maks. 2000 m
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
60 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
80 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks
40 °C
Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78

Communication

SmartWire-DT bağlantısı
Hayır

Contacts

Ana kontak sayısı (normalde açık kontak)
3
Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
0
Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
0
Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı)
0

Conventional thermal current Ith

Klasik termal akım ith (1 kutuplu, kasalı)
180 A
Klasik termal akım ith (3 kutuplu, kasalı)
72 A
55°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
83 A
60°C’de klasik termal akım ith (3 kutuplu, açık)
80 A
Ana kontakların geleneksel termal akımı ith (1 kutuplu, açık)
200 A

Design verification

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
21 W
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
7 W
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
72 A
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
4.1 W

Electrical rating

220/230 V’de anma kesme kapasitesi
650 A
380/400 V’de bayan kesme kapasitesi
650 A
500 V’de beyan kesme kapasitesi
650 A
660/690 V’de anma kesme kapasitesi
370 A
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
690 V
690 V’ye kadar anma kapama kapasitesi (cos phi - IEC/EN 60947)
910 A
AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
98 A
AC-3, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
AC-3, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
AC-3, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
AC-3, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
37 A
AC-4, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 440 V'de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
25 A
AC-4, 660 V, 690 V'de anma çalışma akımı (Ie)
20 A
DC-1, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
DC-1, 220 V’de anma çalışma akımı (Ie)
65 A
DC-1, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
72 A
AC-3, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
25 kW
AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
37 kW
AC-3, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
41 kW
AC-3, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
44 kW
AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
50 kW
AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
35 kW
AC-4, 220/230 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7 kW
AC-4, 240 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
7.5 kW
AC-4, 415 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
13 kW
AC-4, 440 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
14 kW
AC-4, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
16 kW
AC-4, 660/690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü
17 kW
AC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
690 V

Electro magnetic compatibility

Yayılan parazit
EN 60947-1'e bağlı olarak
Girişim bağışıklığı
EN 60947-1'e bağlı olarak

Features & Functions

Kutup Sayısı
Üç kutuplu

General information

Uygulama
Motor kontaktörleri
Bağlantı
Vidalı terminaller
Koruma sınıfı
IP00
Kullanım ömrü, mekanik
10.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Çalışma frekansı
5000 mekanik çalışma/sa. (AC ile çalışan)
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kirlilik derecesi
3
Ürün kategorisi
Kontaktörler
Koruma
Parmak ve el arkası korumalı, Önden çalıştırıldığında doğrudan temasa karşı koruma (EN 50274)
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
8000 V AC
Kutup başına direnç
1.9 mΩ
Kullanım Kategorisi
AC-1: Endüktif olmayan veya hafif endüktif yükler, rezistans fırınlar
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
AC-4: Norm. AC endük. motorlar: başlat, tak, ters çevir, yavaş çalıştır
Gerilim Tipi
AC
Çerçeve boyutu
FS3

Magnet system

Ark süresi
10 ms
Bırakma gerilimi
AC ile çalışır: 0.6 - 0.3 x UC, AC ile çalışır
Görev faktörü
% 100
Çekme gerilimi
0,8 - 1,1 V AC x Uc
Güç tüketimi, çekme, 50 Hz
149 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, çekme, 60 Hz
178 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 50 Hz
16 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 50 Hz'de
Güç tüketimi, tutma, 60 Hz
4.1 W, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
19 VA, Soğuk durumda çift frekanslı bobin ve 1,0 x Us, 60 Hz'de
AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
400 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min
400 V
AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks
440 V
AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min
440 V
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - maks
18 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, kapatma geciktirme) - min
12 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, aç. kontaklar, aç. geciktirme) - maks
13 ms
Anahtarlama süresi (AC çalışma, açık kontaklar, açılma geciktirme) - min
8 ms

Motor rating

115/120 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
5 HP
200/208 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
20 HP
230/240 V, 60 Hz, 1 fazda atanmış motor gücü
15 HP
230/240 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
25 HP
460/480 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
50 HP
575/600 V, 60 Hz, 3 fazda atanmış motor gücü
60 HP

Safety

Güvenli izolasyon
440 V AC, kontaklar arası, EN 61140'a göre
440 V AC, Bobin ve kontaklar arası, EN 61140 standardına uygun

Short-circuit rating

Kısa devre akım değeri (temel değer)
10 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (480 V'de yüksek hata)
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 100 A maks. CB, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
Kısa devre akım değeri (600 V'de yüksek hata)
100 kA, 150 A SINIF J, maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A maks. sigorta, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 250 A, maks. CB, SCCR (UL/CSA)
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
250 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 1 koordinasyon)
100 A gG/gL
400 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
125 A gG/gL
690 V'de kısa devre koruma değeri (tip 2 koordinasyon)
80 A gG/gL

Special purpose ratings

Tanımlı kullanım değerinin özel kullanım değeri
72 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
432 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fazlı, UL 1995’e göre 100.000 çevrim (UL/CSA)
İrtifa dümeni kontrolünün özel amaç değeri
40 A, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
42 A, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
30 HP, 480 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
15 HP, 240 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
40 HP, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
41 A, 600 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
10 HP, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
32.2 A, 200 V 60 Hz 3-fazlı, (UL/CSA)
Dirençli hava ısıtıcı özel kullanım değeri
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Tungsten akkor lamba özel kullanım değeri
88 A, 600 V 60 Hz 3 fazlı, 347 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
88 A, 480 V 60 Hz 3 fazlı, 277 V 60 Hz 1 fazlı, (UL/CSA)
Balastlı elektrik deşarj lambalarının özel kullanım değeri
88 A (480V 60Hz 3 fazlı, 277V 60Hz 1 fazlı)
88 A (600V 60Hz 3 fazlı, 347V 60Hz 1 fazlı)

Switching capacity

Anahtarlama kapasitesi (ana kontaklar, genel kullanım)
88 A, Maksimum nominal işletme akımı (UL/CSA)

Terminal capacities

Vida boyutu
M6, Terminal vidası, Ana kablolar
M3.5, Vidalı terminal, Kontrol devresi kabloları
Tornavida boyutu
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vidalı terminal, Standart tornavida
2, vidalı terminal, yıldız tornavida
Kablo sıyırma uzunluğu (kontrol devresi kablosu)
10 mm
Kablo sıyırma uzunluğu (ana kablo)
14 mm
Terminal kapasitesi (bakır bant)
2 x (6 x 9 x 0,8) mm (Segment sayısı x genişlik x kalınlık), Ana kablolar
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
1 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
1 x (0,75 - 4) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 16) mm², Ana kablolar
Terminal kapasitesi (çok telli)
1 x (16 - 50) mm², Ana kablolar
2 x (16 - 35) mm², Ana kablolar
Sıkma torku
1.2 Nm, Vidalı terminaller, Kontrol devresi kabloları
3,3 Nm, vidalı terminaller, Ana kablolar
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
2 x (0,75 - 25) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 35) mm², Ana kablolar
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kontrol devresi kabloları
Terminal kapasitesi (tek damarlı/çok telli AWG)
18 - 14, Kontrol devresi kabloları
Tek 14 - 1, çift 14 - 2, Ana kablolar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015