Eaton xEnergy Basic alçak gerilim pano sistemleri, alçak gerilim şalt cihazı Kilitli döner kollu sac kapı, 600/7-P
| Ürün Adı |
Eaton xEnergy Basic kapı
|
| Katalog Numarası |
119069
|
| EAN |
4015081172061
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
45 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
710 mm
|
| Ürün Genişliği |
615 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
4.3 kg
|
| Uyumlar |
RoHS conform
|
| Model Kodu |
BP-DS-600/7-P
|
| Tip |
İlave ekipman
|
| Model |
Durdurma kapısı
|
| Renk |
Gri
Açık gri (RAL 7035) |
| Yüzey kaplaması |
Toz kaplama
Toz kaplamalı |
| Montaj Yöntemi |
Yüzeye monte etme
|
| Malzeme |
Çelik
Çelik sac |
| Koruma sınıfı |
IP30
NEMA Diğer |
| Kapak/kapı tipi |
Döner kol
|
| Muhafaza malzemesi |
Çelik plaka
|
| Şu genişlik için uygun: |
600 mm
|
| Fonksiyonlar |
İlave ekipman
|