Belgeyi İndir () / 20

132600
Model Kodu: M22-L-G-LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Gösterge ışığı, komple cihaz M22-L-G-LED230-BVP, Asmak için Blister ambalaj

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 indicator light
Katalog Numarası
132600
EAN
4015081295357
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
130 mm
Ürün Ağırlığı
0.03 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-L-G-LED230-BVP

Ürün teknik özellikleri

Tip
Gösterge ışıkları
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu ürün hakkında daha fazla bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4000 V AC
Ön halka rengi
Krom
Ön halka malzemesi
Diğer
Mercek rengi
Yeşil
Montaj konumu
Gerektiğinde
Aşırı gerilim kategorisi
III
Koruma sınıfı
NEMA 4X, 13
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Açıklık çapı
22.5 mm
Açıklık yüksekliği
22.5 mm
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
250 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Şu dahili sinyal ışığı sayısı için uygun:
1
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön çap: 29.7 mm
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
Mercek tipi
Yuvarlak
Düz

Ürün teknik özelliklerini aktar