Belgeyi İndir () / 20

132603
Model Kodu: M22-DL-G-K10LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 Işıklı buton kafası, RMQ-Titan, gömme, yaylı, 1 N/A, yeşil, Asmak için Blister paket

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Katalog Numarası
132603
EAN
4015081295388
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
210 mm
Ürün Genişliği
130 mm
Ürün Ağırlığı
0.04 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
M22-DL-G-K10LED230-BVP

Ürün teknik özellikleri

Aktüatör Rengi
Yeşil
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı
Takılı:
Ön halka
Kumanda konumlarının sayısı
1
Açıklık çapı
22 mm
Ön halka rengi
Titanyum
Ön halka malzemesi
Plastik
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
IP67
Cihaz tipi
Düz
Mercek tipi
Yuvarlak
Şunun için uygun:
Işıklı buton

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.