Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

168811
Model Kodu: DILM300A-XOCT

Eaton Moeller® series DILM ikame kontaklar, DILM300 A için

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series DILM yedek kontak
Katalog Numarası
168811
EAN
4015081653027
Ürün Uzunluğu/Derinliği
98 mm
Ürün Yüksekliği
189 mm
Ürün Genişliği
121 mm
Ürün Ağırlığı
2.258 kg
Sertifikasyonlar
CE
Model Kodu
DILM300A-XOCT

Design verification

10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

General information

Aksesuar/yedek parça tipi
Kontak seti
Ürün kategorisi
Aksesuar

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.

Ürün desteğine mi ihtiyacınız var?

Ön plaka desteği

Contact us

+359884477015