Belgeyi İndir () / 20

170E3850

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 6 A, DC 4000 V, kompakt boyut 1, 57 x 70 x 414 mm, aR, IEC, göstergeli

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170E3850
EAN
5996516006436
Ürün Uzunluğu/Derinliği
414 mm
Ürün Yüksekliği
70 mm
Ürün Genişliği
57 mm
Ürün Ağırlığı
1646 g
Uyumlar
EAC
Sertifikasyonlar
IEC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
6 A
Kesme Kapasitesi
50 kA
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Sigorta Boyutu
*1
Anma gerilimi DC
4000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
395 mm
Akım tipi
DC
Montaj boyutu
M8
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
23 W
Sigorta şekli
Kare gövde, ofset cıvatalı bacaklar
Renk
Yok
Yapı Boyutu
Diğer
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
4000 V
Tip
Sigorta
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar