Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170E7649

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 630 A, AC 1000 V, DIN 3, aR, DIN, göstergeli

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170E7649
EAN
5996516007082
UPC
051712807012
Ürün Uzunluğu/Derinliği
168 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
1345 g
Uyumlar
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
630 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
1000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
154 W
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Renk
Yok
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V
Tip
Sigorta
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.