Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170E9252

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 500 A, AC 1400 V, boyut 3, aR, IEC, göstergeli

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170E9252
EAN
5704057005906
UPC
051712214414
Ürün Uzunluğu/Derinliği
168 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
136.8 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
Uygulanamaz

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
500 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
1400 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
82.4 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M12
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
135 W
Sigorta şekli
Kare gövde, gömme uç kontakları
Renk
Yok
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1400 V
Tip
Sigorta
Sigorta tipi
Gömme uç
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 gömme uçlu bağlantılar tip A

Ürün teknik özelliklerini aktar