Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 315 A, AC 690 V, DIN 000, aR, DIN, IEC, akımlı kavrama uçları
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M1322
|
| EAN |
5027590440776
|
| UPC |
051712216586
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
21 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
40 mm
|
| Ürün Genişliği |
100 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
146.2 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC
|
| Amperaj Değeri |
315 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
000
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
76.7 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M8
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
660 V'de 80500
|
| Watt kayıpları |
52 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
|
| Ark öncesi (I2T) |
12000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
000
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
U/80 Göstergesiz Civatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|