Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M1359
Model Kodu: FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 16 A, AC 690 V, DIN 000, 21 x 40 x 100 mm, gR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M1359
EAN
5027590440790
UPC
051712216609
Ürün Uzunluğu/Derinliği
21 mm
Ürün Yüksekliği
40 mm
Ürün Genişliği
100 mm
Ürün Ağırlığı
144.5 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı
Model Kodu
FUSE 16A 690V 000/80 GR UC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
16 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
000
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
76.7 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M8
Sınıf
gR Sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 48
Watt kayıpları
5.5 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Ark öncesi (I2T)
7,2
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x Bıçak ucu
Yapı Boyutu
000
Montaj Yöntemi
DIN 43 620
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Civatalı bağlantı ucu
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.