Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M1409
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı Kare Şeklinde Sigorta, 700V (UL), 690V (IEC), 16A, 200 kAIC, Üst sigorta durumu göstergesi, Sigorta, Bıçak ucu X bıçak ucu, gR sınıfı, DIN 43 620

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M1409
EAN
5027590332835
UPC
051712216753
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
46 mm
Ürün Genişliği
300 mm
Ürün Ağırlığı
146 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Model Kodu
FUSE 16A 690V 000TN/80 GR UC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
16 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
gR (Genel amaçlı yarı iletken koruma)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
000
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M8
Sınıf
gR Sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 48
Watt kayıpları
5.5 W
Sigorta şekli
Ofset civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Ark öncesi (I2T)
7,2
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
000
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro için TN/80 Tip T Gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.