Belgeyi İndir () / 20

170M1417-H

Kartuşlu sigorta, yüksek hız, 100 A, AC 690 V, boyut 000, 21 x 40 x 100 mm, aR, DIN, IEC, tekli gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Katalog Numarası
170M1417-H
EAN
5027590440974
Ürün Uzunluğu/Derinliği
105 mm
Ürün Yüksekliği
46 mm
Ürün Genişliği
300 mm
Ürün Ağırlığı
135.4 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4
DIN
UL 248-13

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
100 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
000
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
78 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M8
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
24 W
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Yapı Boyutu
000
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Cıvatalı bacak
DIN 43653
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar