Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M2039

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, DC 2000 V, 65 x 89 x 213 mm, aR, IEC, göstergeli

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı çekiş sigortası
Katalog Numarası
170M2039
EAN
5027590303798
Ürün Uzunluğu/Derinliği
213 mm
Ürün Yüksekliği
89 mm
Ürün Genişliği
65 mm
Ürün Ağırlığı
1.2 kg
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
160 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Serbest Bırakma Özelliği
Diğer
Frekans değeri - min.
45 Hz
Frekans değeri - maks.
62 Hz
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
2000 Vdc'de 75960
Watt kayıpları
91 W
Sigorta şekli
Kare gövde, ofset cıvatalı bağlantı uçları
Ark öncesi (I2T)
65710
Montaj boyutu
M8
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
194 mm
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
2000 V
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
Diğer
Malzeme
Seramik
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
2000 V
Tip
Sigorta
Uygulama
  • çekiş
  • üçüncü ray
Takılı:
Çift yuvalı etiketler
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar