Sıfırla
Sıfırla
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta, 800 A, 100 kAIC, aR sınıfı, DIN 43 620, Standart, 1000 V’de boşaltma: 1200000, 1250 V’de boşaltma: 1550000, merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu), Üst sigorta durum göstergesi, 120 W
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5148
|
| EAN |
5027590455916
|
| UPC |
051712260244
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
284 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
67 mm
|
| Ürün Genişliği |
175 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
634 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC Sınıfı
UL Recognized |
| Model Kodu |
FUSE 800A 1250V 2/110 AR CU INDICATOR
|
| Amperaj Değeri |
800 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
1250 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
108 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V’de 1200000, 1250 V’de 1550000
|
| Watt kayıpları |
120 W
|
| Sigorta şekli |
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
|
| Ark öncesi (I2T) |
245000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Montaj Yöntemi |
DIN 43 620
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
DIN 43653
/110 görsel gösterge Civatalı bağlantı ucu |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|