Belgeyi İndir () / 20

170M5242
Model Kodu: FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 400 A, AC 1250 V, boyut 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, K tipi gösterge

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series high speed square body fuse
Katalog Numarası
170M5242
EAN
5027590456340
UPC
051712260664
Ürün Uzunluğu/Derinliği
284 mm
Ürün Yüksekliği
67 mm
Ürün Genişliği
175 mm
Ürün Ağırlığı
1009 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Model Kodu
FUSE 400A 1250V 2KN/110 AR CU

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
400 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
1250 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V'de 140000, 1250 V'de 180000
Watt kayıpları
85 W
Sigorta şekli
Kare gövde, oluklu merkezi cıvatalı bacaklar
Ark öncesi (I2T)
23000
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
2
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V (IEC), 1300 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak bara, DC sürücüler, güç dönüştürücüler/doğrultucular
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro için KN/110 Tip K Gösterge
Cıvatalı bacak
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar