Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M5421

Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 500 A, AC 1250 V, boyut 2, 59 x 59 x 150 mm, aR, IEC, tekli gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M5421
EAN
5027590457101
Ürün Uzunluğu/Derinliği
284 mm
Ürün Yüksekliği
67 mm
Ürün Genişliği
175 mm
Ürün Ağırlığı
243.333 g
Uyumlar
CE
RoHS Uyumlu
EAC
Sertifikasyonlar
IEC 60269-4

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
500 A
Kesme Kapasitesi
100 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
2
Anma gerilimi AC
1250 V
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Watt kayıpları
95 W
Sigorta şekli
Özel bıçaklı kontaklara sahip kare gövde
Renk
Yok
Açma değeri
100 kAIC
Yapı Boyutu
2
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1250 V
Tip
Sigorta
Uygulama
yarı iletken koruması
Sigorta tipi
Mikro şalter için T tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.