Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 1000 A, AC 1100 V, boyut 2, 61 x 77 x 91 mm, aR, IEC, UL, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M5500
|
| EAN |
5027590457521
|
| UPC |
051712261470
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
80 mm
|
| Ürün Genişliği |
124 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
818 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
UL Recognized
IEC Sınıfı |
| Amperaj Değeri |
1000 A
|
| Kesme Kapasitesi |
100 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
2
|
| Anma gerilimi AC |
1100 V
|
| Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi |
91.3 mm
|
| Akım tipi |
AC
|
| Montaj boyutu |
M10
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Temizleme (I2T) |
1000 V'de 2350000
|
| Watt kayıpları |
135 W
|
| Sigorta şekli |
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
480000
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
100 kAIC
|
| Takılı: |
Mikro şalter için K tipi gösterge
|
| Yapı Boyutu |
2
|
| Montaj Yöntemi |
Gömme
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
1100 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
|
| Sigorta tipi |
gömme uç
Mikro şalter için BKN/90 K tipi gösterge |
| Fuse system (according to IEC 60269) |
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi
|