Sıfırla
Sıfırla
Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 900 A, AC 690 V, boyut 3, 76 x 76 x 150 mm, aR, IEC, tekli gösterge
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
|
| Katalog Numarası |
170M6207
|
| EAN |
5996516018309
|
| UPC |
051712579421
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
168 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
76 mm
|
| Ürün Genişliği |
95 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1236 g
|
| Uyumlar |
Fabrikayla iletişime geçin
RoHS Uyumlu |
| Amperaj Değeri |
900 A
|
| Kesme Kapasitesi |
200 kA
|
| Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL) |
Hayır
|
| Kullanım Kategorisi |
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Sigorta Boyutu |
3
|
| Anma gerilimi AC |
690 V
|
| Akım tipi |
AC
|
| Sınıf |
aR sınıfı
|
| Watt kayıpları |
120 W
|
| Sigorta şekli |
Özel bıçaklı kontaklara sahip kare gövde
|
| Renk |
Yok
|
| Açma değeri |
200 kAIC
|
| Yapı Boyutu |
3
|
| Ambalaj tipi |
Standart
|
| Gerilim değeri |
690 V
|
| Tip |
Sigorta
|
| Uygulama |
yarı iletken koruması
|
| Sigorta tipi |
Mikro şalter için T tipi gösterge
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|