Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M6219
Model Kodu: FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Eaton Bussmann series Yüksek Hızlı ve Kare Şeklinde Sigorta, 700V (UL), 690V (IEC), 1600A, 200 kAIC, Üst sigorta durumu göstergesi, Sigorta, Bıçak ucu X bıçak ucu, aR sınıfı, DIN 43 620

General specifications

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M6219
EAN
5996516018415
UPC
051712263436
Ürün Uzunluğu/Derinliği
168 mm
Ürün Yüksekliği
76 mm
Ürün Genişliği
95 mm
Ürün Ağırlığı
1485 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC Sınıfı
UL Recognized
Model Kodu
FUSE 1600A 690V 3TN/110 AR UC

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
1600 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
690 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
108 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
660 V'de 3900000
Watt kayıpları
160 W
Akım kesme süresi kaybı
160
Sigorta şekli
Merkezi civatalı bağlantı uçlarına sahip kare gövde (Oluklu)
Ark öncesi (I2T)
190000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x Bıçak ucu
Yapı Boyutu
3
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
690 V (IEC), 700 V (UL)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
DIN 43653
Mikro şalter için TN/110 T Tipi gösterge
Civatalı bağlantı ucu
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.