Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

170M8506

Sigorta bağlantısı, yüksek hızlı sigorta, 630 A, AC 1000 V, boyut 3, 74 x 92 x 91 mm, aR, IEC, UL, K tipi gösterge

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı kare gövdeli sigorta
Katalog Numarası
170M8506
EAN
5027590465106
UPC
051712603812
Ürün Uzunluğu/Derinliği
90 mm
Ürün Yüksekliği
74 mm
Ürün Genişliği
160 mm
Ürün Ağırlığı
915 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
IEC Sınıfı

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
630 A
Kesme Kapasitesi
125 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (Yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Sigorta Boyutu
3
Anma gerilimi AC
1000 V
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
75.4 mm
Akım tipi
AC
Montaj boyutu
M10
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
1000 V'de 490000
Watt kayıpları
120 W
Sigorta şekli
Gömme uç kontaklara sahip kare gövde
Ark öncesi (I2T)
82500
Renk
Yok
Açma değeri
125 kAIC
Yapı Boyutu
3
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
1000 V (IEC)
Tip
Sigorta
Uygulama
Yarı iletkenler, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, güç konvertörleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
gömme uç
Mikro şalter için GKN/K tipi gösterge
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 standartında gömme uç bağlantılar, A tipi

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.