Eaton Moeller® series SL7 Metal açılı braket, M20 kablo rakoru dahildir
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series SL7 Aksesuar: Metal montaj braketi
|
| Katalog Numarası |
171455
|
| EAN |
4015081677849
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
63 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
70 mm
|
| Ürün Genişliği |
35 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.131 kg
|
| Sertifikasyonlar |
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: NKCR7 CE CSA-C22.2 No. 94-91 CSA-C22.2 No. 14-10 UL Category Control No.: NKCR Certified by UL for use in Canada UL UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5-1 UL 508 |
| Model Kodu |
SL7/4-FW-T
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-30 °C
|
| Renk |
Diğer
|
| Aksesuarlar |
Conta birlikte verilen ekipmana dahildir
|
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Koruma sınıfı |
NEMA 4
NEMA 4X NEMA 13 |
| Malzeme |
Metal
|
| Montaj Yöntemi |
Duvar
|
| Ürün Kategorisi |
Aksesuarlar
|