Belgeyi İndir () / 20

173026
Model Kodu: M22-AK03SMC10

Eaton Moeller® series M22 Kontak elemanı ve kendini izleyen kontak elemanı M22-K01SMC10'un vidalı terminaller, M22-A montaj adaptörü ve M22-XSMC sinyal kontak aktüatörü ile kombinasyonu., 1 N/A, 3 NK

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 assembled contact element and mounting adapter
Katalog Numarası
173026
EAN
4015081696178
Ürün Uzunluğu/Derinliği
40.2 mm
Ürün Yüksekliği
32.5 mm
Ürün Genişliği
47 mm
Ürün Ağırlığı
0.047 kg
Sertifikasyonlar
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC 60947-5-1
IEC/EN 60947-5
UL
CE
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91
UL File No.: E340491
CSA
CSA File No.: 012528_C_000
UL Category Control No.: NISD
Model Kodu
M22-AK03SMC10

Ürün teknik özellikleri

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Elektrik bağlantısı tipi
Vidalı bağlantı
Kirlilik derecesi
3
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Çalıştırma kuvveti - maks
15 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
85 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0.11 W
Kontak sayısı (anahtarlamalı kontaklar)
0
Kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar)
3
Kontak sayısı (normalde açık kontaklar)
1
Şalter sayısı (hata sinyali)
0
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
6000 V AC
Bağlantı Tipi
Önden sabitlemeli
Vidalı bağlantı
Montaj Yöntemi
Önden sabitlemeli
Aşırı gerilim kategorisi
III
Koruma sınıfı
IP20
Model
Üstten montaj
Lamp holder
Yok
Terminal kapasitesi (çok telli)
0,5 - 2,5 mm²
Kısa devre koruması
PKZM0-10/FAZ-B6/1, Kontaklar, Maks. kısa devre koruması, Sigortasız
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
DC-13, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.1 A
Kısa devre koruma değeri
Maksimum. 10 A gG/gL, Sigorta, Kontaklar
Çalışma torku
0.8 Nm
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
500 V
AC-15, 115 V’de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 220 V, 230 V, 240 V'de anma çalışma akımı (Ie)
6 A
AC-15, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie)
4 A
AC-15, 500 V’de anma çalışma akımı (Ie)
2 A
DC-13, 110 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.6 A
DC-13, 220 V, 230 V’de anma çalışma akımı (Ie)
0.3 A
DC-13, 24 V’de anma çalışma akımı (Ie)
3 A
DC-13, 42 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.7 A
DC-13, 60 V’de anma çalışma akımı (Ie)
1.2 A
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
6 A
Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek)
0.5 - 1,5 mm²
Terminal kapasitesi (tek damarlı)
0,75 - 2,5 mm²

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.