Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

174525
AZ-3N-B80

Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB. Minyatür devre kesici (MCB), 80A, 3kutuplu+N, Tip B karakteristiği

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Katalog Numarası
174525
EAN
4015081709816
Ürün Uzunluğu/Derinliği
75 mm
Ürün Yüksekliği
90 mm
Ürün Genişliği
108 mm
Ürün Ağırlığı
0.858 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN45545-2
IEC 61373
Model Kodu
AZ-3N-B80

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Minyatür devre kesici
AZ
Amperaj Değeri
80 A
Özellikler
İlave ekipman eklenebilir
Eşzamanlı anahtarlama N-Nötr
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
Kirlilik derecesi
2
Koruma sınıfı
IP20
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı
24,9 W
21,3 W
Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp)
4 kV
Açtırma karakteristiği
B
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
55 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Dahili Derinlik
75 mm
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - maks
50 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (çok telli) - min
2.5 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - maks
50 mm²
Bağlanabilir iletken kesiti (tek damarlı) - min
2.5 mm²
Akım sınırlandırması sınıfı
3
Frekans değeri - maks.
60 Hz
Frekans değeri - min.
50 Hz
Isı yayılımı kapasitesi
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı
7.1 W
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
6
Gerilim Tipi
AC
Aşırı gerilim kategorisi
III
Kutup Sayısı
Üç kutuplu + N
Serbest Bırakma Özelliği
B
Tip
  • AZ
  • Minyatür devre kesici
Diğer Özellikler
Ortam sıcaklığı ipucu: 1°C'lik bir artış, akım taşıma kapasitesinde %0,5 doğrusal azalmaya neden olur
Uygulama
  • Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazları
  • xEffect - Endüstriyel ve gelişmiş ticari uygulamalar için şalt cihazı
Kutup sayısı (korumalı)
3
Kutup sayısı (toplam)
4
Anma izolasyon gerilimi (Ui)
440 V
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
80 A
Anma çalışma gerilimi (Ue) - maks
400 V
230 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
20 kA
400 V'de anma kısa devre kesme kapasitesi (IEC 60947-2) - Icu
20 kA
Anma anahtarlama kapasitesi (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil
0 W

Ürün teknik özelliklerini aktar