Eaton DE1 Hız ayarlı yolverici, Anma çalışma gerilimi 230 V AC, 1 fazlı, Ie 2,7 A, 0.55 kW, 0.5 HP
| Ürün Adı |
Eaton DE1 Hız ayarlı yol verici
|
| Katalog Numarası |
177361
|
| EAN |
4015081718214
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
169 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
230 mm
|
| Ürün Genişliği |
45 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
1.06 kg
|
| Sertifikasyonlar |
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
CE UL 508C Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RoHS, ISO 9001 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-3 CUL IEC/EN 61800-3 RCM UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 UL File No.: E172143 |
| Katalog Notları |
Her 600 saniyede bir 60 saniye boyunca aşırı yük döngüsü
|
| Model Kodu |
DE1-122D7NN-N20N
|
| 230 V’de görünür güç |
1.08 kVA
|
| 240 V’de görünür güç |
1.12 kVA
|
| Frenleme torku |
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre
% 100’e ayarlanabilir, DC - Ana devre |
| Rakım |
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Maks. 2000 m |
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| %150 aşırı yükte ortam çalışma sıcaklığı - min |
-10 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok
|
| Giriş sayısı (analog) |
1 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA
|
| Giriş sayısı (dijital) |
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
|
| Çıkış sayısı (analog) |
0
|
| Çıkış sayısı (dijital) |
0
|
| Röle çıkışı sayısı |
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
27 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Isı yayılımı ayrıntıları |
Çalışma (% 150 aşırı yükle)
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
2.7 A
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
0 W
|
| Özellikler |
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App) Parametre ayarlama: Fieldbus Parametre ayarlama: Tuş takımı |
| Takılı: |
PC bağlantısı
|
| Kablo uzunluğu |
C2 ≤ 10 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu
C3 ≤ 25 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu C1 ≤ 5 m, Radyo parazit seviyesi, maksimum motor kablo uzunluğu |
| Haberleşme arayüzü |
Modbus RTU, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik |
| SmartWire-DT bağlantısı |
DX-NET-SWD3 SmartWire DT modülüyle bağlantılı
Evet |
| Koruma sınıfı |
IP20
NEMA Diğer |
| Elektromanyetik uyumluluk |
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
|
| Çerçeve boyutu |
FS1
|
| Ürün kategorisi |
Hız ayarlı yolverici
|
| Koruma |
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
|
| Protokol |
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri MODBUS |
| Radyo girişim sınıfı |
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir. C1: yalnızca iletimle yayınım için |
| Şok direnci |
15 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına uygun, 11 ms
|
| Şunun için uygun: |
Linye devreleri, (UL/CSA)
|
| Titreşim |
Direnç: EN 61800-5-1 standardını uygun
|
| Akımda/hızda ısı yayılımı |
%10 akım ve %0 hızda 25 W
%25 akım ve %50 hızda 10 W %50 akım ve %0 hızda 10.9 W %50 akım ve %50 hızda 12.3 W %50 akım ve %90 hızda 15.1 W %100 akım ve %50 hızda 19.8 W %25 akım ve %90 hızda 100 W %100 akım ve %0 hızda 25.3 W |
| %150 aşırı yükte giriş akımı ILN |
7.3 A
|
| Toprak IPE'de kaçak akım - maks |
< 10 mA (DC ile çalışan)
< 3,5 mA (AC ile çalır) |
| Şebeke açma frekansı |
Maksimum her 30 saniyede bir kez
|
| Şebeke gerilimi - maks |
240 V
|
| Şebeke gerilimi - min |
200 V
|
| İşletim modu |
Kayma dengelemeli hız kontrolü
U/f kontrol |
| Çıkış frekansı - maks |
300 Hz
|
| Çıkış frekansı - min |
0 Hz
|
| Çıkış gerilimi (U2) |
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı |
| %150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL |
4.05 A
|
| Anma kontrol besleme gerilimi |
10 V DC (Us, maks. 0,2 mA)
|
| Anma frekansı - maks. |
66 Hz
|
| Anma frekansı - min. |
45 Hz
|
| Anma çalışma akımı (Ie) |
%150 aşırı yükte 2,7 A (16 kHz çalışma frekansında ve +50°C ortam havası sıcaklığında)
|
| Anma çalışma gerilimi |
240 V AC, 1 fazlı
230 V AC, 1 fazlı |
| Çözüm |
0,025 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
|
| Kısa devre koruma değeri |
10 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
|
| Yolverme akımı - maks |
200 %, IH, maks. yolverme akımı (Yüksek Aşırı Yük), Her 600 saniyede 1,875 saniye için, Güç bölmesi
|
| Besleme frekansı |
50/60 Hz
|
| Anahtarlama frekansı |
16 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
|
| Gerilim değeri - maks. |
240 V
|
| 220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
2.2 A
|
| 230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM |
2.7 A
|