Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

184541

Eaton xEnergy Basic Alçak gerilim sistemleri, Alçak gerilim dağıtım panosu. NH şalter-ayırıcılar montaj ünitesi, 400A, GxH=250x450 mm, 1x XNH2 3 kutuplu, bara montajı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton xEnergy Basic için ek aksesuar
Katalog Numarası
184541
EAN
4015081785803
Ürün Uzunluğu/Derinliği
55 mm
Ürün Yüksekliği
450 mm
Ürün Genişliği
250 mm
Ürün Ağırlığı
0.38 kg
Uyumlar
RoHS conform
Model Kodu
EP23XNH21R-OG

Ek Bilgiler

Takılı:
Kapak

Teslimat Programı

Amperaj değeri
400 A
Kutup Sayısı
Üç kutuplu

Technical data - mechanical

Kasa
NH2
Montaj Yöntemi
Ray sistemleri
Sigorta yuvası sayısı (bıçaklı)
1
Sigorta şalter ayırıcısı sayısı
1

Ürün teknik özelliklerini aktar