Eaton Moeller® series M22 LED elemanı, Düz Arka, yeşil, önden montaj, Yüksek Performans
| Ürün Adı |
Eaton Moeller® series M22 LED elemanı
|
| Katalog Numarası |
197143
|
| EAN |
4015080895244
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
37.8 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
14.4 mm
|
| Ürün Genişliği |
10 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.004 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CSA
UL UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC 60947-5-1 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 |
| Model Kodu |
M22-FLED-G-HP
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
70 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
85 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| İklim dayanıklılığı |
IEC 60068-2-2'ye göre kuru sıcaklık
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30 Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78 |
| SmartWire-DT bağlantısı |
Hayır
|
| Pozitif açma kuvveti - min |
0 N
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
0 W
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
0 A
|
| Güç tüketimi |
Maksimum. 0,55 W
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
250 V
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - maks |
23 mA
|
| Anma çalışma akımı (Ie) - min |
10 mA
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - maks |
30 V
|
| DC'de anma çalışma gerilimi (Ue) - min |
18 V
|
| Takılı: |
Işık kaynağı:
Diyot |
| Işık rengi |
Yeşil
|
| Koruma sınıfı |
IP20
|
| Kullanım ömrü, elektrik |
100.000 sa. (25 °C'de, EN60064’e göre)
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Anma darbe dayanım gerilimi (Uimp) |
4000 V AC
|
| Gerilim Tipi |
AC/DC
|
| Işık rengi |
Yeşil
|
| Montaj konumu |
Gerektiği gibi
|
| Terminal kapasitesi (yüksüklü esnek) |
Mümkün oldukça, WAGO Variocrimp 4 sıkma pensesi kullanın.
1 x (0,25 - 1) mm² |
| Terminal kapasitesi (tek damarlı) |
1 x (0,75 - 1,5) mm², Aletsiz takılabilir
1 x (0,2 - 1,5) mm² |
| Terminal kapasitesi (çok telli) |
1 x (0,2 - 1,5) mm²
|