Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

199414
DC1-324D3FN-A6SOE1

Eaton DC1 Hız kontrol cihazı, 230 V AC, 3 fazlı, 4,3 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, Radyo parazit sönümleyici filtre, 7 dijital ekran ünitesi, Yerel kumanda elemanları, ek PCB koruması, UV dirençli, FS1

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DC1 Hız kontrol cihazı
Katalog Numarası
199414
EAN
4015081978038
Ürün Uzunluğu/Derinliği
162 mm
Ürün Yüksekliği
232 mm
Ürün Genişliği
161 mm
Ürün Ağırlığı
2.5 kg
Sertifikasyonlar
IEC/EN 61800-5-1
IEC/EN61800-5
UL report applies to both US and Canada
CE marking
CSA-C22.2 No. 14
UkrSEPRO
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
UL Listeli
EAC
UL 508C
CE
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
CUL
UL
RCM
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
Katalog Notları
  • Çevre sınıfı: 3C3, 3S3
  • Her 600 saniyede bir 60 saniyelik aşırı yük döngüsü
  • Normal dahili ve harici havalandırmalı, dört kutuplu, üç fazlı asenkron motorlar için; 50 Hz’de 1500 dev/dk ve 60 Hz’de 1800 dev/dk
Model Kodu
DC1-324D3FN-A6SOE1

Görünür güç

230 V’de görünür güç
1.71 kVA
240 V’de görünür güç
1.79 kVA

Fren fonksiyonu

Frenleme torku
Maks. % 100 anma çalışma akımı Ie, değişken, DC - Ana devre
Maksimum. % 30 MN, Standart - Ana devre

İklime bağlı ortam koşulları

Rakım
Maks. 4000 m
1000 m üzerinde 100 m’de bir % 1 değer kaybıyla
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
40 °C
Depolama ortam sıcaklığı - maks
60 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-20 °C
Depolama ortam sıcaklığı - min
-40 °C
İklim dayanıklılığı
< 95 ortalama bağıl nem (RH), yoğuşma yok, aşınma yok

Kontrol devresi

Giriş sayısı (analog)
2 (parametrelendirilebilir, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Giriş sayısı (dijital)
4 (parametrelendirilebilir), 10 - 30 V DC)
Çıkış sayısı (analog)
1
Çıkış sayısı (dijital)
1
Röle çıkışı sayısı
1 (parametrelendirilebilir, N/A, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Tasarım Doğrulaması
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
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W

Features & functions

Özellikler
Parametre ayarlama: Fieldbus
Parametrelendirme: drivesConnect
Parametrelendirme: drivesConnect mobil (App)
Parametre ayarlama: Tuş takımı
Takılı:
Ek baskılı devre kartı (PCB) koruması
PC bağlantısı
IGBT invertör
7 dijital ekran tertibatı
Kontrol ünitesi
Dahili DC bağlantı
UV direnci
Radyo parazit sönümleyici filtre
Yerel kontroller

Genel Bilgiler

Kablo uzunluğu
150 m, unscreened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
50 m, ekranlanmış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
100 m, screened, with motor choke, maximum permissible, Motor feeder
75 m, ekranlanmamış, maksimum izin verilebilir, Motor besleyici
Haberleşme arayüzü
Modbus RTU, yerleşik
SmartWire-DT, opsiyonel
CANopen®, yerleşik
OP-Bus (RS485), yerleşik
SmartWire-DT bağlantısı
Hayır
Koruma sınıfı
NEMA 4X
IP66
Elektromanyetik uyumluluk
1. ve 2. ortamlar (EN 61800-3 standardına göre)
Çerçeve boyutu
FS1
Montaj konumu
Dikey
Ürün kategorisi
Hız kontrol cihazları
Koruma
Parmak ucu ve elle istenmeden temasa karşı koruma, Doğrudan temasa karşı koruma (BGV A3, VBG4)
Protokol
CAN
EtherNet/IP
Diğer veriyolu sistemleri
MODBUS
Radyo girişim sınıfı
Daha uzun motor kablo uzunlukları ve farklı EMC ortamlarında kullanım için isteğe bağlı harici parazit sönümleyici filtre
C2, C3: motor kablo uzunluğuna, bağlı yüke ve ortam koşullarına bağlı olarak. Harici parazit sönümleyici filtreler (isteğe bağlı) gerekebilir.
Şunun için uygun:
Linye devreleri, (UL/CSA)

Ana devre

Verimlilik
%97 (η)
Akımda/hızda ısı yayılımı
%25 akım ve %0 hızda 26.55 W
%100 akım ve %0 hızda 27.04 W
%50 akım ve %0 hızda 27.11 W
%25 akım ve %50 hızda 30.8 W
%50 akım ve %50 hızda 31.78 W
%50 akım ve %90 hızda 36.5 W
%100 akım ve %50 hızda 39.99 W
%100 akım ve %90 hızda 46.1 W
%150 aşırı yükte giriş akımı ILN
5.6 A
Toprak IPE'de kaçak akım - maks
7,5 mA
Şebeke açma frekansı
Maksimum her 30 saniyede bir kez
Şebeke gerilimi - maks
240 V
Şebeke gerilimi - min
200 V
İşletim modu
PM motorlar
U/f kontrol
Kayma dengelemeli hız kontrolü
BLDC motorlar
Sensörsüz vektör kontrolü (SLV)
Senkron relüktans motorlar
Çıkış frekansı - maks
500 Hz
Çıkış frekansı - min
0 Hz
Çıkış gerilimi (U2)
230 V AC, 3 fazlı
240 V AC, 3 fazlı
%150 aşırı yükte aşırı yük akımı IL
6.45 A
Anma kontrol besleme gerilimi
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
Anma frekansı - maks.
62 Hz
Anma frekansı - min.
48 Hz
Anma çalışma akımı (Ie)
%150 aşırı yükte 4,3 A (6 kHz çalışma frekansında ve +40°C ortam havası sıcaklığında)
380/400 V, 50 Hz, 3 fazda anma çalışma gücü
0.75 kW
Anma çalışma gerilimi
240 V AC, 3 fazlı
230 V AC, 3 fazlı
Çözüm
0,1 Hz (Frekans çözünürlüğü, ayar noktası değeri)
Kısa devre koruma değeri
6 A, UL (CC veya J sınıfı), Güvenlik cihazı (sigorta veya minyatür devre kesici), Güç kablolama
Yolverme akımı - maks
%175 IH
Besleme frekansı
50/60 Hz
Anahtarlama frekansı
8 kHz, 4 - 32 kHz ayarlanabilir (sesli), fPWM, Güç bölmesi, Ana devre
Sistem konfigürasyon tipi
AC topraklanmış merkez noktalı besleme sistemleri
Gerilim değeri - maks.
240 V

Motor Değeri

220 - 240 V, 60 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
4.2 A
230 V, 50 Hz, %150 aşırı yükte atanmış motor akımı IM
3.2 A

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.