Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216789
Model Kodu: M22-DRLH-R

Eaton Moeller® series M22 Işıklı buton kafası, RMQ-Titan, genişletilmiş, kalıcı, kırmızı, Boş, Ön halka: titanyum

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Katalog Numarası
216789
EAN
4015082167899
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
35 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.013 kg
Sertifikasyonlar
CSA
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-DRLH-R

Ürün teknik özellikleri

Tip
Işıklı buton kafası
Aktüatör Rengi
Kırmızı
Ön Halka
Gümüş
Aktüatör fonksiyonu
Anahtarlama fonksiyonunun kilitlenmesi
kalıcı
10.10 Sıcaklık artışı
Uygulanamaz.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bu konu hakkında daha fazla bilgi isteyin
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Çalışma frekansı
1800 operasyon/saat
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
Nemlı ısı, sabit, IEC 60068-2-78
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantılarıyla birlikte
Evet
Çalıştırma kuvveti
5 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Kumanda konumlarının sayısı
1
Açıklık çapı
22.5 mm
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Ön halka rengi
Titanyum
Şok direnci
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27'ye göre, sinüzoidal şok, 11 ms
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
Renk
Kırmızı
Ön halka malzemesi
Plastik
Tasarım
Uzatmalı
Klasik
Montaj konumu
gerektiğinde
Koruma sınıfı
IP69K
IP67
NEMA 3R
NEMA 12
IP66
NEMA 13
NEMA 4X
Koruma sınıfı (ön taraf)
aIP67/IP69K
NEMA 4X
Yazı
Boş (etiket)
Cihaz tipi
Yüksek
Fonksiyonlar
Sabit/yaylı fonksiyon cihazda değiştirilebilir
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
1.000.000 Çalışma (AC ile çalışan)
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön çap: 29.7 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.