Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

216927
Model Kodu: M22-DL-G

Eaton Moeller® series M22 ışıklı buton kafası, RMQ-Titan, gömme, yaylı, yeşil, boş, titanyum ön halka

General specifications

Ürün Adı
Eaton Moeller® series M22 Işıklı buton
Katalog Numarası
216927
EAN
4015082169275
Ürün Uzunluğu/Derinliği
30 mm
Ürün Yüksekliği
30 mm
Ürün Genişliği
30 mm
Ürün Ağırlığı
0.01 kg
Uyumlar
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
CSA Std. C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
VDE
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
CSA
DNV
GL
LR
Model Kodu
M22-DL-G

Ürün teknik özellikleri

Tip
Işıklı buton kafası
Aktüatör Rengi
Yeşil
Aktüatör fonksiyonu
Yaylı (buton kafası)
Yaylı
10.10 Sıcaklık artışı
Geçerli değil.
10.11 Kısa devre dayanımı
Panel yapımcısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Panel yapımcısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
10.13 Mekanik fonksiyon
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Lütfen bilgi alın
10.2.5 Kaldırma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.2.6 Mekanik darbe
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden geçersizdir.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
Takılı:
Ön halka
Çalışma frekansı
3600 çalışma/saat
Buton rengi
Yeşil
İklim dayanıklılığı
Nemli ısı, sabit, IEC 60068-2-78
Nemli ısı, çevrimli, IEC 60068-2-30
SmartWire-DT bağlantısı
SWD-RMQ bağlantısı mevcuttur
Evet
Çalıştırma kuvveti
5 N
Ortam çalışma sıcaklığı - maks
70 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-25 °C
Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Pozitif açma kuvveti - min
0 N
Isı yayılımı kapasitesi Pdiss
0 W
Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid
0 W
Kumanda konumlarının sayısı
1
Açıklık çapı
22.5 mm
Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In)
0 A
Ön halka rengi
Titanyum
Şok direnci
Mekanik, IEC/EN 60068-2-27 standardına göre
30 g, Mekanik, IEC/EN 60068-2-27’ye göre, Sinüzoidal şok 11 ms
Ön halka malzemesi
Plastik
Malzeme
Titanyum ön halka
Tasarım
Gömme
Klasik
Montaj konumu
gerektiğinde
Koruma sınıfı
NEMA 12
NEMA 13
IP67
NEMA 3R
IP66
IP69K
NEMA 4X
Koruma sınıfı (ön taraf)
NEMA 4X
aIP67/IP69K
Yazı
Boş
Cihaz tipi
Düz
Mercek tipi
Yuvarlak
Kullanım ömrü, mekanik
5.000.000 çalışma
Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler
0 W
Ürün kategorisi
RMQ Titan
Boyut
Ön boyutlar 22 x 22 mm
Şunun için uygun:
Aydınlatma

Ürün teknik özelliklerini aktar