Eaton Moeller® series SDAINL Yıldız-üçgen kontaktör kombinasyonu, 380 V 400 V: 75 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC çalışma
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
|
| Katalog Numarası |
240009
|
| EAN |
4015082400095
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
174 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
170 mm
|
| Ürün Genişliği |
258 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
10.01 kg
|
| Sertifikasyonlar |
CE
|
| Model Kodu |
SDAINLM140(230V50HZ,240V60HZ)
|
| Şununla birlikte kullanılır |
ETR4-51
|
| Yardımcı ve kontrol akımı devresi için elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Kutup Sayısı |
Üç kutuplu
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz gereksinimleri karşılıyor, talimat kitapçığında (IL) verilen bilgilere uyulması şartıyla.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Geçerli değil, şalt cihazının tamamının değerlendirilmesi gerektiğinden.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bu konuda bilgi vermek için panonun tamamının değerlendirilmesi gerekir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Frekans değeri |
50-60 Hz
|
| Kirlilik derecesi |
3
|
| Kullanım Kategorisi |
AC-3: Norm. AC endüksiyon motor.:çalıştırma,çalıştırma sıras. kapatma
|
| Bağlantı |
Vidalı terminaller
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - maks |
60 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı - min |
-25 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - maks |
40 °C
|
| Ortam çalışma sıcaklığı (kapalı) - min |
-25 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - maks |
80 °C
|
| Depolama ortam sıcaklığı - min |
-40 °C
|
| Ekipman ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
23.8 W
|
| Isı yayılımı kapasitesi Pdiss |
0 W
|
| Kutup başına ısı yayılımı, akıma bağlı Pvid |
7.9 W
|
| Uygulama |
Kontaktör kombinasyonları için yıldız üçgen motor yol verme
|
| Ürün kategorisi |
Kontaktör kombinasyonları
|
| Ana devrenin elektrik bağlantısı tipi |
Vidalı bağlantı
|
| Gerilim Tipi |
AC
|
| Koruma sınıfı |
IP00
NEMA Diğer |
| Yardımcı kontak sayısı (normalde kapalı kontaklar) |
1
|
| Yardımcı kontak sayısı (normalde açık kontaklar) |
1
|
| Ana kontak olarak kontak sayısı (normalde kapalı) |
0
|
| Ana kontak sayısı (normalde açık kontak) |
9
|
| AC, 50 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
230 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 50 Hz - min |
230 V
|
| AC, 60 Hz'de anma kontrol besleme gerilimi (Us) - maks |
240 V
|
| AC'de anma kontrol besleme gerilimi (Us), 60 Hz - min |
240 V
|
| Aşırı gerilim kategorisi |
III
|
| Görev faktörü |
% 100
|
| Anahtarlama süresi |
20 s, maks.
|
| Girişim bağışıklığı |
EN 60947-1'e göre
|
| Fonksiyonlar |
Yıldız-üçgen kontaktörü
|
| Anma izolasyon gerilimi (Ui) |
690 V
|
| AC-1, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
140 A
|
| AC-3, 380 V, 400 V, 415 V'de anma çalışma akımı (Ie) |
140 A
|
| Belirtilen ısı yayılımı için anma çalışma akımı (In) |
140 A
|
| AC-3, 380/400 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
75 kW
|
| Statik ısı yayılımı, akıma bağlı değil, Pv'ler |
13.6 W
|
| Şunun için uygun: |
Ayrıca IE3 verimlilik sınıfına sahip motorlar
|
| AC-3, 500 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
90 kW
|
| AC-3, 690 V, 50 Hz'de anma çalışma gücü |
90 kW
|
| Aktüatör gerilimi |
230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz
|
| Yardımcı kontak sayısı (anahtarlama kontakları) |
0
|
| Çalışma geriliminin gerilim tipi |
AC
|
| AC, 50 Hz’de çalışma gerilimi - min. |
230 V
|
| AC, 50 Hz’de çalışma gerilimi - maks. |
690 V
|
| AC, 60 Hz’de çalışma gerilimi - min. |
230 V
|
| AC, 60 Hz’de çalışma gerilimi - maks. |
690 V
|