Eaton Moeller Series NZM - Kompakt şalter Döner kurma kolu, siyah, koldan kilitlenebilir, NZM1 için, NA tipi
| Ürün Adı |
Eaton Moeller series NZM işletim unsuru NA
|
| Katalog Numarası |
271453
|
| EAN |
4015082714536
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
80 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
54 mm
|
| Ürün Genişliği |
90 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
0.16 kg
|
| Uyumlar |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Sertifikasyonlar |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) UL489 IEC60947 CSA-C22.2 No. 5-09 CSA certified UL (File No. E140305) CE marking UL listed UL (Category Control Number DIHS) |
| Model Kodu |
NZM1-XDTV-NA
|
| Özellikler |
Kilitlenebilir
Standart: siyah / gri |
| Takılı: |
Asma kilit
|
| Kasa |
NZM1
|
| Diğer Özellikler |
|
| Şunun için uygun: |
Otomatik devre kesici
Yük ayırıcı |
| Tip |
Kapı kilidi ile anahtar üzerinde döner kurma kolu
|
| Şununla birlikte kullanılır |
NZM1, N(S)1
|
| 10.10 Sıcaklık artışı |
Sıcaklık artışını hesaplamak pano imalatçısının sorumluluğudur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
|
| 10.11 Kısa devre dayanımı |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.12 Elektromanyetik uyumluluk |
Pano imalatçısının sorumluluğudur. Şalt cihazlarının özelliklerine uyulmalıdır.
|
| 10.13 Mekanik fonksiyon |
Cihaz, talimat broşüründeki bilgilere uyulması koşuluyla, ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.2 Korozyon direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.2.5 Kaldırma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.6 Mekanik darbe |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.2.7 Yazılar |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.3 Tertibatların koruma sınıfı |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri |
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
|
| 10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi |
Bütün şalt cihazlarının değerlendirilmesi gerektiğinden, geçersizdir.
|
| 10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.8 Harici iletkenler için bağlantılar |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.3 Darbe dayanım gerilimi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| 10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi |
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
|
| Renk |
Siyah
|
| Kapak/kapı tipi |
Kapı kilit düzeneği yalnızca kapı kapalıyken ON konuma getirilebilir
Kapı kilit düzeneği mekanik kilitleme ile birlikte kullanılamaz Kapı kilidi ON konumda Kilitli OFF ve ON konumlarında kapı kilit düzeneği iptal edilmez Kapı kilit düzeneği 1 mm'lik bir pim kullanılarak dışarıdan iptal edilebilir Kapı sadece 0 konumunun ötesinde aktif dönüş ile açılır |
| Degree of protection / NEMA enclosure type |
IP40
4X 12 |
| Kilitleme olanağı |
Kapı kilidi ile de mevcuttur (örneğin MCC servis dağıtımı için)
I konumunda da değiştirilebilir 3 adede kadar asma kilit kullanılarak kol üzerindeki 0 konumunda kilitlenebilir |
| Diğer Özellikler |
|