Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

730-32038-00P
DXG-KEY-N12PLUG

Eaton DG1 tuş takımı bağlantısı için tapa, tip 12/IP54 koruma sınıfı; DG1 hız kontrol cihazı

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton DXG Tuş takımı opsiyonu
Katalog Numarası
730-32038-00P
EAN
4015081721719
Ürün Uzunluğu/Derinliği
45 mm
Ürün Yüksekliği
130 mm
Ürün Genişliği
105 mm
Ürün Ağırlığı
0.005 kg
Uyumlar
CE
Model Kodu
DXG-KEY-N12PLUG

İklime bağlı ortam koşulları

Ortam çalışma sıcaklığı - maks
50 °C
Ortam çalışma sıcaklığı - min
-10 °C

Tasarım Doğrulaması
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
Genel Bilgiler

Aksesuar/yedek parça tipi
Kapak
Ürün Kategorisi
Aksesuarlar
Tip
RJ45 arayüzü için kapak
Şununla birlikte kullanılır
DG1

Ürün teknik özelliklerini aktar

Kullanım Kılavuzları

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.