Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

FWX-1200AH

Eaton Bussmann series FWX yüksek hızlı sigorta, 1200A, 200 kAIC Vac, 50 kAIC 250 Vdc’de, Yok, Yüksek hızlı sigortalar, Bıçak ucu X Bıçak ucu, Gömme

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series yüksek hızlı silindirik sigorta
Katalog Numarası
FWX-1200AH
EAN
5027590021944
UPC
051712795623
Ürün Uzunluğu/Derinliği
10.2 mm
Ürün Yüksekliği
7 mm
Ürün Genişliği
10.2 mm
Ürün Ağırlığı
3 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
UL Recognized
CSA Certified

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
10 A
Kesme Kapasitesi
200 kA
Yalıtımlı Metal Kavrama Pabuçları (IMGL)
Hayır
Kullanım Kategorisi
aR (yarı iletken korumayla birlikte)
Gerilim Tipi
AC
Anma Şalterleme Kapasitesi
200 A
Anma gerilimi AC
250 V
Montaj boyutu
Diğer
Bağlantıların merkezden merkeze mesafesi
65.8 mm
Akım tipi
AC
Sınıf
aR sınıfı
Temizleme (I2T)
250 V'de 750000
Watt kayıpları
103 W
Sigorta şekli
Silindirik, gömme ucu
Ark öncesi (I2T)
92000
Renk
Yok
Açma değeri
200 kAIC Vac
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
Diğer
Montaj Yöntemi
Gömme
Ambalaj tipi
Standart
Gerilim değeri
250 Vac
Tip
Yüksek hızlı sigortalar
Uygulama
Yarı iletken, DC ortak veriyolu, DC sürücüler, Güç dönüştürücüleri/doğrultucuları
Sigorta tipi
FWX-AH
Fuse system (according to IEC 60269)
IEC 60269-4 standartına uygun gömme uç bağlantılar, B tipi

Ürün teknik özelliklerini aktar