Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 100 A, DC 1500 V, 01XL, 47 x 189 mm, gPV, UL, IEC, gösterge içerir, bıçaklı bağlantılar
| Ürün Adı |
Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar
|
| Katalog Numarası |
PV-100A-01XL-15
|
| EAN |
5996516000687
|
| UPC |
051712371957
|
| Ürün Uzunluğu/Derinliği |
46.5 mm
|
| Ürün Yüksekliği |
189 mm
|
| Ürün Genişliği |
67.3 mm
|
| Ürün Ağırlığı |
395.3 g
|
| Uyumlar |
CE İşaretli
RoHS Uyumlu |
| Sertifikasyonlar |
IEC 60269
UL Listeli CSA Certified |
| Şununla birlikte kullanılır |
Solar panel uygulamalar
|
| Amperaj Değeri |
100 A
|
| Aksesuarlar |
170H0236 ve 170H0238 Mikro şalterler
|
| Kesme Kapasitesi |
30 kA
|
| Gerilim Tipi |
DC
|
| Kullanım Kategorisi |
gPV (fotovoltaik koruma)
|
| Anma Şalterleme Kapasitesi |
30 kA
|
| Sigorta boyutu |
01XL
|
| Akım tipi |
DC
|
| Anma gerilimi DC |
1500 V
|
| Sınıf |
gPV Sınıfı
|
| Watt kayıpları |
38 W
|
| Sigorta şekli |
Kare gövde
|
| Ark öncesi (I2T) |
1250
|
| Toplam I2T |
1500 V'de 6600
|
| Renk |
Beyaz
|
| Açma değeri |
30 kAIC
|
| Bağlantı |
Bıçak ucu x bıçak ucu
|
| Yapı Boyutu |
01XL
|
| Malzeme |
Seramik gövde
|
| Gerilim değeri |
1500 Vdc
|
| Tip |
Bıçaklı
|
| Uygulama |
Fotovoltaik dizi ayırıcılar ve birleştiriciler
|
| Sigorta tipi |
PV-01XL-15
|
| Takılı: |
Üst göstergeli bıçak
|
| Şunun için uygun: |
SD1XL-S-PV XL Sigorta tabanı
|
| Fuse system (according to IEC 60269) |
Diğer
|
| Rated switching capacity DC |
30 kA
|