Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PV-160A-1XL-15

Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 160 A, DC 1500 V, 1XL, 51 x 189 mm, gPV, IEC, UL, gösterge içerir, bıçaklı bağlantılar

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar
Katalog Numarası
PV-160A-1XL-15
EAN
5996516000632
UPC
051712372015
Ürün Uzunluğu/Derinliği
217 mm
Ürün Yüksekliği
65 mm
Ürün Genişliği
85 mm
Ürün Ağırlığı
1200 g
Uyumlar
CE İşaretli
RoHS Uyumlu
Sertifikasyonlar
IEC 60269
UL Listeli
CSA Certified

Ürün teknik özellikleri

Şununla birlikte kullanılır
Solar panel uygulamalar
Amperaj Değeri
160 A
Aksesuarlar
170H0236 ve 170H0238 Mikro şalterler
Kesme Kapasitesi
30 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gPV (fotovoltaik koruma)
Anma Şalterleme Kapasitesi
30 kA
Sigorta boyutu
1XL
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
1500 V
Sınıf
gPV Sınıfı
Watt kayıpları
58 W
Sigorta şekli
Kare gövde
Ark öncesi (I2T)
4200
Toplam I2T
1500 V'de 20160
Renk
Beyaz
Açma değeri
30 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
1XL
Malzeme
Seramik gövde
Gerilim değeri
1500 Vdc
Tip
Bıçaklı
Uygulama
Fotovoltaik dizi ayırıcılar ve birleştiriciler
Sigorta tipi
PV-1XL-15
Takılı:
Üst göstergeli bıçak
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer
Rated switching capacity DC
30 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.