Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

PV-315A-2XL

Eaton Bussmann series Sigorta bağlantısı, yüksek hız, 315 A, DC 1000 V, 2XL, 60 x 205 mm, gPV, UL, IEC, gösterge içerir, bıçaklı bağlantılar

Genel Teknik Özellikler

Ürün Adı
Eaton Bussmann series fotovoltaik sigortalar
Katalog Numarası
PV-315A-2XL
EAN
5996516000434
UPC
051712372138
Ürün Uzunluğu/Derinliği
60 mm
Ürün Yüksekliği
205 mm
Ürün Genişliği
71 mm
Ürün Ağırlığı
1362.137 g
Uyumlar
RoHS Uyumlu
CE İşaretli
Sertifikasyonlar
UL 2579
CSA Certified
IEC Sınıfı
CCC beklemede

Ürün teknik özellikleri

Amperaj Değeri
315 A
Aksesuarlar
170H0236 ve 170H0238 Mikro şalterler
Kesme Kapasitesi
33 kA
Gerilim Tipi
DC
Kullanım Kategorisi
gPV (fotovoltaik koruma)
Anma Şalterleme Kapasitesi
33 kA
Sigorta boyutu
2XL
Akım tipi
DC
Anma gerilimi DC
1000 V
Sınıf
gPV Sınıfı
Watt kayıpları
75 W
Sigorta şekli
Kare gövde
Ark öncesi (I2T)
17600
Toplam I2T
1000 V'de 130000
Renk
Beyaz
Açma değeri
33 kAIC
Bağlantı
Bıçak ucu x bıçak ucu
Yapı Boyutu
2XL
Malzeme
Seramik gövde
Gerilim değeri
1000 Vdc
Tip
Bıçaklı
Uygulama
Fotovoltaik dizi ayırıcılar ve birleştiriciler
Sigorta tipi
PV-2XL
Takılı:
Civata delikleri olmayan bıçak
Şunun için uygun:
SD2XL-S-PV XL Sigorta tabanı
Fuse system (according to IEC 60269)
Diğer
Rated switching capacity DC
33 kA

Ürün teknik özelliklerini aktar

Not: .zip indirmesinde dosya(lar) eksikse dosya türü toplu indirme tarafından desteklenmiyor demektir.