Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊頓 93PR UPS

93PR UPS 由伊頓全球團隊使用伊頓的專利先進電力電子技術開發,符合軍用級需求。這款 UPS 充分滿足各種規模的資料中心、自動化需求,或醫療應用和網路佈線櫃中 IT 基礎架構的電力可靠性需求。

額定功率
25 - 75/ 125/ 200 kW, 50 - 500/ 600 kW
UPS 輸出
380/ 400/ 415V
UPS 類型
模組化 UPS

核心功能

提升擴展性

  • 支援 8 個不同電源模組並聯,容量最高可達 4.8 MW
  •  提供外接電池櫃和外接電池架選項,可客製化電源解決方案

效率卓越

  •  使用伊頓專利的三電平技術和 ESS 能源管理系統,將系統效率提升至最高
  •  500-600kW機種SiC材料技術,使雙轉換效率高達 97.5%,在 ESS 模式下可提供 99% 以上的效率
  •  使用 VMMS 智慧模組休眠功能,提高效率,同時降低能耗和冷卻需求,達到環保效果

安全可靠

  • 全系列UPM採先進材料技術油浸式電容,免維護、壽命長,機構自動跳脫設計,安全性升級
  • 透過整體設計、系統測試和全面部署,最大限度降低故障率

管理效率

  • 使用智慧電源管理 (IPM) 軟體管理電力和虛擬系統
  • 使用智慧電源保護 (IPP) 軟體支援自動儲存應用程式資料及安全關閉作業系統
  • 支援多種通訊配件和連接埠

伊頓 93PR UPS 創新鋰電池儲能型模組化 UPS 解決方案

雙轉換模式效率高達97.5%有效節省電費,相比於伊頓上一代產品,空間節省50%。
如何從伊頓購買
售前諮詢

 

技術支援

電話: 0800-011-912 

Email:  ServiceTW@Eaton.com