Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

伊頓基本型機架式 PDU

伊頓基本型 PDU 具有 0U、1U 和 2U 外型架構及各種輸出插座選擇,可為伺服器機架中所有連接的設備提供可靠且符合成本效益的配電和分支電路保護。基本型 PDU 具備伊頓專利 IEC 插座固定插頭的固定裝置,可防止設備意外中斷連接,彩色編碼的插座有利於快速辨識,採用薄型外觀設計,作業溫度臨界值高。

StorageReview.com 評論

"伊頓 G3 ePDU 平台容易安裝與維修,且具備專為處理大部分使用案例所設計的多種功能。此外,本產品還隨附優質軟體,支援各式監控與控制功能。"

Spiceworks 評論

"我的伺服器機架需要新的 PDU;在設定完成之後,我必須說我非常滿意!我先前使用過伊頓的產品,我一直以來都對他們的產品感到滿意。ePDU G3 也不例外。"

認識伊頓基本型 PDU

輕鬆配置需求

伊頓基本型 PDU 提供彩色編碼的插座與電流斷路器相對應,方便辨識,避免不平衡的需求負載。
IT Central Station reviews

在 IT Central Station 的第三方評論中,瞭解真實客戶對伊頓 PDU 的評價。 

立即閱讀評論

降低冷卻成本

伊頓的基本型 PDU 可以承受高達 60°C 的操作溫度

避免意外脫落

使用插座固定保護功能,輕鬆將插頭固定在機架式電源排插中。

彈性安裝

0U、1U、2U 佔用空間選項
免工具安裝按鈕
可選側面安裝
固定底座
spacer
 

根據您的 IT 需求,尋找適合的機架式 PDU

除了其他多種主要功能外,還可指定基本型、輸入計量型、插座計量型或管理型 PDU (也稱為切換型 PDU)。

進一步瞭解 PDU 之間的差異。

比較伊頓 G3 ePDU 平台上每種 PDU 類型的優點。
如何從伊頓購買
售前諮詢

 

技術支援

電話: 0800-011-912 

Email:  ServiceTW@Eaton.com