下載文件 () / 20
備用電源 (UPS)

伊頓電競級 Gamer UPS

完美保護電競PC、遊戲機和高性能設備

 

對電競玩家來說,沒有什麼比遊戲中斷更令人沮喪的了!伊頓新型在線互動式 UPS 為電競 PC 和遊戲機提供電源保護和備份。

附自動電壓調節 (AVR) 的純正弦波電源有助於確保遊戲和串流永遠不會因電源問題而意外結束。UPS 還具有突波保護、USB-C 充電、PC 負載監控和節能插座,炫麗的動態 RGB 彩色 LED 更讓玩家驚艷不已。

應用環境:家中電腦房、辦公室、遊戲室、家庭劇院

產品型錄:查看或下載

產品特色

額定功率
1500 VA
UPS 輸出
110 VAC
UPS 類型
直立式
  • 純正弦波輸出,電競遊戲的最佳電力備援。
  • 無線藍芽LCD螢幕,能顯示負載和備援時間變化,可放在玩家方便觀看的位置,如桌上或顯示器前。
  • 可程式化RGB LED燈條,提供多種照明模式,完美搭配其他電競設備。
  • 附節能插座,當PC關機時,自動關閉不必要的週邊設備。
  • 自動電壓調節 (AVR) 防止電壓不穩。
  • 突波保護功能,可防止電源和網路線突波。
  • 後方配備5個UPS插座和5個穩壓插座,前方配備USB Type-A和USB Type-C充電孔各一個。
eaton-gamer-ups-image-3-tw.jpg

極致美型,高顏值RGB UPS,純正弦波輸出,給遊戲玩家最純淨的電源!

【XF Review】護國神山群必備!

Eaton 伊頓電競級 UPS GM1500LV 開箱 / 在線互動、純正弦波、突波保護

應用情境

Eaton Gamer UPS最高承載 900W,以下設備最多總耗電 370W,因此電池備援時間約12.5分鐘。

  • 高效能需求遊戲,如:艾爾登法環、決勝時刻-現代戰爭II、戰神-諸神黃昏
  • PS5遊戲主機
  • 55” LCD螢幕
  • Wifi路由器
eaton-gamingman-image-tw.jpg
eaton-gamforce-image-tw.jpg

GAMFORCE 電競嘉年華

2023年12月14-17日、2022年12月16-18日 @台北華山文創園區

GAMFORCE 2022 電競嘉年華,伊頓飛瑞首度展出 Gamer UPS 電競級不斷電系統,正式跨入電競領域帶給遊戲玩家更安全的穩定供電保護。

 

Q哥開箱|伊頓電競級 UPS GM1500LV 介紹,同場加映 5E600LV

擔心跳電檔案沒存到? 不斷電系統(UPS)是每個人都要擁有的機器!

來看Q哥開箱 \ 手機大小事,找Q哥就是 / 

Q哥同時也是蝦皮最大手機配件商城沒有之一。

eaton-gaming-q-image-tw.jpg
 

開箱影片

 

常見問題

Q: UPS 不斷電系統,可以讓我的電競主機一直不斷電嗎? → A: 不行! 不斷電系統是靠著電池讓電力可以持續,電池還是會消耗完。在電池耗盡之前,請盡速存檔或正常關機,以避免設備損傷。

Q: UPS有10個輸出插座,我可以接好接滿,再加延長線嗎? → A: 可以使用延長線,但GM1500LV容量為900W,全部設備不可超出負載。

Q: 可以接電風扇、電暖氣、吹風機、雷射印表機嗎? → A: 不可!會發熱或有馬達的設備不能使用一般UPS,此類設備瞬間啟動電流過高,需要使用較大容量的UPS。

Q: QM1500LV有10個插座,可以任意插嗎? → A: 此機有5個UPS插座(含一個主要供電插座)及5個突波插座,突波插座僅有穩壓功能,沒有UPS供電。

Q: 斷電的話 UPS 可以撐多久呢? → A: 端看你的應用,以Eaton Gamer UPS 1500VA (900W) 來說: 情境1:PS5遊戲主機+高效能需求遊戲+55"LCD螢幕+Wifi路由器=370W,電池備援12.5分鐘 情境2:PC玩家級主機+高效能需求遊戲+24"LCD螢幕+Wifi路由器=600W,電池備援6分鐘以上均考慮用到最高硬體效能,若以平均耗電量來看,UPS備援時間可達30分鐘左右。

spacer
 

實機體驗 即將開放

EATON 合作經銷門市,極致美型 RGB 電競UPS 即將開放體驗!!

三創一店

竹北大遠百門市

新北門市

中和環球門市

獨立門市

光華數位新天地

統領門市

板橋門市

spacer

台中門市

spacer

高雄旗艦門市

spacer
規格
eaton-gamer-ups-1500va-table-zh-tw.jpg
下載連結
X
Download Close