下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*

伊頓工業閘道卡 Modbus-M2

符合 UL 和 IEC 網路安全標準的伊頓工業閘道卡伊頓工業閘道卡 Modbus-M2 (INDGW-M2) 結合了 SNMP代理程式、安全 HTTP/Web 伺服器、Modbus RTU/TCP 和 BACnet IP 功能的特性,促成工業遠端監控 UPS 系統管理、資料中心管理、IT 管理和建築管理系統(BMS)等應用。 您可以享有自由的客製化和排程操作,例如關閉通訊協議或降載,並在電力事件發生期間接收即時通知,而不需要人在現場。

工業網卡與下一代智慧電源管理軟體 (IPM) v2.3(及更高版本)配合使用,透過觸發設定,在電源或環境異常情況下,維持關鍵任務應用程序運行,提高業務連續性;當與環境監測器一起使用時,可以監測機櫃環境的溫濕度數據,幫助您做出明智的決定。

為不間斷電源供應 (UPS) 選擇網路卡時應考量的步驟

無論是家用實驗室或超大規模資料中心,UPS 對於任何種類的 IT 基礎架構都至關重要。有鑑於 UPS 提供電力調節和緊急備用電源,因此可存取網路通訊以針對任何問題提出警示,並啟用機器對機器 (M2M) 連線,在斷電時自動正常關機。大部分的網路介面卡 (NIC) 都提供基本的監控功能和警示,但在選擇正確的網路卡時,必須考量許多因素。

伊頓 Gigabit 網路卡和工業閘道卡是首度符合 UL 2900-1 和 IEC 62443-4-2 網路安全標準的 UPS 連接裝置。

規格

技術規格

 

功能

 

 

Modbus / 設施

網路/SNMP

 

 

UPS 支援

 

5P、5PX、9PX、9PXM、9SX、93PM、93E

 

 

目錄編號

 

 

INDGW-M2

 

 

零件編號

 

744-07774

 

通訊協定支援

 

Gigabit 乙太網路、10/100/1000 Mbits、自動協商、HTTP、HTTPS、 TLS 1.2、SNMP V1、SNMP V3、NTP、SMTP、SMTPS DHCP CLI、SSH、ARP、Modbus

 

UPS 插槽類型

 

 

迷你插槽

 

 

網路支援

 

 

乙太網路 10/100/1000BaseT

 

溫度與濕度監控

 

是,以環境監控探測器  (EMP002) (目錄編號:EMPDT1H1C2,零件編號: 744-A4026)

 

 

軟體支援

 

 

智慧電源管理軟體 1.61 及更高版本、智慧電源保護軟體 1.61 及更高版本、任何符合 SNMP 標準的網路管理系統 (NMS)

 

 

支援的 MIB

 

 

MIB II - 標準 IETF UPS MIB (RFC 1628) – 伊頓 PowerMib

 

 

支援關機作業系統

 

 

Microsoft Windows、UNIX 和 Linux

 

 

當地語言支援

 

 

英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、簡體中文、繁體中文、日文

 

 

作業溫度

 

 

32 至 104°F (0 至 40°C)

 

 

作業濕度

 

 

最大相對溼度 90%,無冷凝

 

 

電源輸入

 

 

5 至 12V

 

 

電流消耗

 

 

最大 500/1000mA,視 UPS 而定

 

 

尺寸 (高 X 寬 X 深)

 

 

5.2 x 2.6 x 1.7 in. (132.08 x 66.04 x 43.18 mm)

 

 

重量 (盎司)

 

 

2.5

 

 

法規

 

 

與 UPS 相同

 

下載連結
X
Download Close