知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
斷路器

FAZ-NA xEffect 微型斷路器

FAZ-NA / FAZ-RT 微型斷路器是一種具有熱釋放與電磁釋放功能的保護裝置,提供 1、2、3 和 4 極版本。FAZ-NA 的額定電流範圍為 0.5 A 至 63 A。視裝置類型而定,開關容量依 IEC/EN 60947-2 為 15 kA,依 UL 489/CSA C22.2 No. 5 則為 10 kA 或 14 kA。

安裝簡便
於 DIN 導軌上
版本
1、2、3 和 4 極
電流限制等級
3

核心功能

  • 適用於工業應用與高階建築設備的頂級微型斷路器
  • 電流限制等級 3
  • 接點位置指示燈紅色 - 綠色
  • 額定電流最高 63 A
  • 跳脫特性 B、C 與 D
  • 依據 IEC/EN 60947-2 的額定開關容量為 15 kA,依據 UL 1077/CSA C22.2 No. 5 則為 10 kA 或 14 kA
  • 適用於符合 UL 1077/CSA C22.2 No. 235 範圍的應用
  • 可輕鬆安裝於 DIN 導軌上
  • 可後續加裝輔助接點與電壓釋放器

可靠的纜線保護

MCB 可防止纜線因超載和短路而損壞:如果出現危險的高電流,電流斷路器的雙金屬熱釋放裝置會切斷電源供應。發生短路時,電磁釋放裝置會及時切斷電源供應。

符合標準規範且通過品質測試的設計

IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) 適用於額定電壓高達 1,000 V AC 或 1,500 V DC 電路中的電流斷路器。UL 489 和 CSA-C22.2 No. 5 規定的間隙和爬電距離遠比 IEC 標準大得多。FAZ-NA MCB 同樣適用於符合 UL 1077/CSA C22.2 No. 235 範圍的應用。

適合各種情況的 MCB

具有跳脫特性 B 的電流斷路器是用於照明和插座電路的標準 MCB 類型。對於具有高湧入電流和尖峰電流的電路 (例如馬達和燈具組),則使用具有跳脫特性 C 的裝置。具有跳脫特性 D 的電流斷路器適用於具有電感負載和電容負載的電路 (如電磁閥、變壓器等)。

鐵路應用的最大安全性

xEffect 系列的保護開關裝置也可確保鐵路應用中的最高安全標準。由於這些設備符合特定標準,如 IEC 61373 (鐵路車輛設備 - 衝擊和振動) 和 EN 45545-2 (鐵路車輛防火),因此能夠在鐵路車輛應用中提供最大的安全性與效能。除了標準開關裝置之外,我們也提供各種 MCB 與 RCD,以便在鐵路應用中連接環形纜線接線頭。
規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close