知識搜尋
下載文件 () / 20
我們讓至關重要的事情運作*
控制繼電器和計時器

雙金屬過載繼電器

馬達保護是任何機器電氣設備的核心任務之一。伊頓 Moeller 系列的雙金屬繼電器可為任何應用提供正確的解決方案。過載繼電器通過 UL/CSA 和 CCC 認證,適合全球使用。ZE 和 ZB 繼電器也通過 ATEX 認證,可作為 Ex-e 馬達的保護裝置。

 
 
可靠:
防止相位損失和過載
變壓繼電器 ZW7:
在重型啟動作業時提供保護
全球通用:
UL/CSA 與 CCC 認證

核心功能

  • 防止相位損失和過載
  • 輔助接點會關閉馬達保護,並發出故障訊號
  • UL/CSA 與 CCC 認證
  • 適用於保護 Ex-e 馬達 (ZE、ZB)
 

全方位雙金屬方案

Z 系列雙金屬繼電器可在相位故障和過載時提供可靠的保護,涵蓋高達 630 A 的電流範圍。馬達防護繼電器包含下列產品系列:雙金屬繼電器 Z5 (適用於 DILM185A、DILM225A、DILM250A、DILM300A),雙金屬繼電器 ZE 可和小型接觸器 DILEM 搭配使用,雙金屬繼電器 ZB (適用於 DILM7 到 DILM170) 及變壓繼電器 ZW7 可在重載啟動作業時提供保護。ZE 和 ZB 繼電器適用於保護 Ex 電動馬達,可以直接安裝在電流範圍高達 300 A 的 DILM 接觸器上。

伊頓 Moeller 系列—百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。
規格
下載連結
X
Download Close